Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E33302
Teilenummer
|
---|
E33302 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Werkstoffe | Design | Hygienegeräteklasse nach DIN 11866 | Prozessanschluss | Abdichtung | Sensoranschluss | Anbauart | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.05 € | 1 | auf Anfrage | 25 | Edelstahl (1.4435 / 316L) | mit Leckageöffnung | H4 | Rohrverschraubung DN40 DIN 11864-1-A-BS | Dichtung | G 1 Aseptoflex Vario | - | 0.4 / 4 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverschraubung Prozessadapter, die Teilenummer ist E33302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E33302.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anbauart
Nenndruck(Bar)
Werkstoffe
Design
Hygienegeräteklasse nach DIN 11866
Prozessanschluss
Abdichtung
Sensoranschluss
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E33211 |
E33212 |
E33213 |
E33304 |
E33430 |
E33612 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndruck (Bar) | Werkstoffe | Design | Hygienegeräteklasse nach DIN 11866 | Prozessanschluss | Abdichtung | Sensoranschluss | Anbauart | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Edelstahl (1.4435 / 316L) | - | H4 | Hygienische Rohrverschraubung DN32 (1,25") DIN 11851 | Dichtung | G 1 Aseptoflex Vario | - | 0.4 / 4 | ||
63.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Edelstahl (1.4435 / 316L) | - | H4 | Hygienische Rohrverschraubung DN40 (1,5") DIN 11851 | Dichtung | G 1 Aseptoflex Vario | - | 0.4 / 4 | ||
74.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | Edelstahl (1.4435 / 316L) | - | H4 | Hygienische Rohrverschraubung DN50 (2") DIN 11851 | Dichtung | G 1 Aseptoflex Vario | - | 0.4 / 4 | ||
114.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Edelstahl (1.4435 / 316L) | Für ISO-Rohre (Serie B) | H4 | Rohrverschraubung DN33,7 DIN 11864-1-A-BS | Dichtung | G 1 Aseptoflex Vario | Für ISO-Rohre (Serie B) | 0.4 / 4 | ||
56.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Edelstahl (1.4435 / 316L) | - | - | SMS-Rohrfitting DN25 | - | G 1/2 Dichtungskonus | - | 0.4 / 4 | ||
80.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | Hygienische Rohrverschraubung DN40 (1,5") DIN 11851 | - | G 1 Dichtungskonus | - | 0.4 / 4 |