Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MN200S |
MN201S |
MN202S |
MN203S |
MN204S |
MN205S |
MN206S |
MN207S |
MN500S |
MN501S |
MN502S |
MN503S |
MN504S |
MN505S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoffe | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Ausgabefunktion | Erfassungsbereich (mm) | Abmessungen (mm) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | - | 24 DC | Kabel: 2 m, PVC, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² | -25-80 | 2 x Schließer; (potentialfrei) | 5; (mit definiertem Antrieb) | 36 x 13 x 26 | kodierte Zielabdeckkappen: 4 | ||
61.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | - | 24 DC | Kabel: 6 m, PVC, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² | -25-80|10-40 | 2 x Schließer; (potentialfrei) | 5; (mit definiertem Antrieb) | 36 x 13 x 26 | kodierte Zielabdeckkappen: 4 | ||
61.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M8 | 24 DC | - | -25-80 | 2 x Schließer; (potentialfrei) | 5; (mit definiertem Antrieb) | 36 x 13 x 26 | kodierte Zielabdeckkappen: 4 | ||
61.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Kabel: 0,1 m, PVC, Ø 5 mm|Stecker: 1 x M12 | 24 DC | - | -25-80 | 2 x Schließer; (potentialfrei) | 5; (mit definiertem Antrieb) | 36 x 13 x 26 | kodierte Zielabdeckkappen: 4 | ||
66.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | - | 24 DC | Kabel: 2 m, PVC, Ø 5 mm; 6 x 0,25 mm² | -25-80 | 2 x Schließer, 1 x Öffner; (potentialfrei) | 5; (mit definiertem Antrieb) | 36 x 13 x 26 | kodierte Zielabdeckkappen: 4 | ||
67.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | - | 24 DC | Kabel: 6 m, PVC, Ø 5 mm; 6 x 0,25 mm² | -25-80|10-40 | 2 x Schließer, 1 x Öffner; (potentialfrei) | 5; (mit definiertem Antrieb) | 36 x 13 x 26 | kodierte Zielabdeckkappen: 4 | ||
61.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M8 | 24 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | -25-80 | 2 x Schließer; (potentialfrei) | 5; (mit definiertem Antrieb) | 36 x 13 x 26 | kodiertes Ziel | ||
61.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Kabel: 0,1 m, PVC, Ø 5 mm|Stecker: 1 x M12 | 24 DC; ("Versorgung Klasse 2" nach cULus) | - | -25-80 | 2 x Schließer; (potentialfrei) | 5; (mit definiertem Antrieb) | 36 x 13 x 26 | kodiertes Ziel | ||
62.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gehäuse: PA; Montageplatte: Edelstahl (1.4301 / 304) | Für sicherheitsrelevante Anwendungen, Klasse C nach EN 60654-1, wetterfeste Anwendung | - | 24 DC | Kabel: 2 m, PVC, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² | -25-80 | 2 x Schließer; (potentialfrei) | 8; (mit definiertem Antrieb) | 88 x 13.1 x 25 | kodiertes Ziel | ||
62.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gehäuse: PA; Montageplatte: Edelstahl (1.4301 / 304) | Für sicherheitsrelevante Anwendungen, Klasse C nach EN 60654-1, wetterfeste Anwendung | - | 24 DC | Kabel: 6 m, PVC, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² | -25-80|10-40 | 2 x Schließer; (potentialfrei) | 8; (mit definiertem Antrieb) | 88 x 13.1 x 25 | kodiertes Ziel | ||
62.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gehäuse: PA; Montageplatte: Edelstahl (1.4301 / 304) | Für sicherheitsrelevante Anwendungen, Klasse C nach EN 60654-1, wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M8 | 24 DC | - | -25-80 | 2 x Schließer; (potentialfrei) | 8; (mit definiertem Antrieb) | 88 x 13.1 x 25 | kodiertes Ziel | ||
62.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gehäuse: PA; Montageplatte: Edelstahl (1.4301 / 304) | Für sicherheitsrelevante Anwendungen, Klasse C nach EN 60654-1, wetterfeste Anwendung | Kabel: 0,1 m, PVC, Ø 5 mm|Stecker: 1 x M1 | 24 DC | - | -25-80 | 2 x Schließer; (potentialfrei) | 8; (mit definiertem Antrieb) | 88 x 13.1 x 25 | kodiertes Ziel | ||
68.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gehäuse: PA; Montageplatte: Edelstahl (1.4301 / 304) | Für sicherheitsrelevante Anwendungen, Klasse C nach EN 60654-1, wetterfeste Anwendung | - | 24 DC | Kabel: 2 m, PVC, Ø 5 mm; 6 x 0,25 mm² | -25-80 | 2 x Schließer, 1 x Öffner; (potentialfrei) | 8; (mit definiertem Antrieb) | 88 x 13.1 x 25 | kodiertes Ziel | ||
68.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Gehäuse: PA; Montageplatte: Edelstahl (1.4301 / 304) | Für sicherheitsrelevante Anwendungen, Klasse C nach EN 60654-1, wetterfeste Anwendung | - | 24 DC | Kabel: 6 m, PVC, Ø 5 mm; 6 x 0,25 mm² | -25-80|10-40 | 2 x Schließer, 1 x Öffner; (potentialfrei) | 8; (mit definiertem Antrieb) | 88 x 13.1 x 25 | kodiertes Ziel |
Loading...
Daten ausgeben | Schnittstellentyp A | Design | kodiertes Ziel | Schutzklasse | III |
---|---|---|---|---|---|
Verpolungsschutz | Nein | Betriebsarte | Dauerbetrieb | Schaltfrequenz DC(Hz) | 150 |
Gehäuse | rechteckig | Anzugsmoment(Nm) | 0.8-2 | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA) | 50 |
Befestigung | nicht bündig montierbar | Kurzschlussfest | Nein | Nenn-Isolationsspannung(V) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Stecker
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Ausgabefunktion
Erfassungsbereich(mm)
Abmessungen(mm)
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften