Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OY513S
Teilenummer
|
---|
OY513S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Strombelastung pro OSSD-Ausgang (mA) | Anzahl Strahlen | Aktives/Passives System | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Schützende Funktion | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Transmitter | Lagertemperatur (°C) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Breite des Schutzbereichs (geringe Lichtintensität) (m) | Länge (mm) | Stromverbrauch Heizung (mA) | Geschützter Bereich Höhe (mm) | Max. Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Betriebsspannungstoleranz (%) | Elektrischer Anschluss - Empfänger | Abmessungen (mm) | Anzeige | Breite des Schutzbereichs (hohe Lichtintensität) (m) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,447.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300; (24 V) | 4 | - | IP 65; IP 67 | < 10 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 84|42 | - | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | -30-70 | - | -30-55 | 0-4 | 1085 | - | 910 | 95; (nicht kondensierend) | - | Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 1 mm² | 1085 x 50 x 50 | Sender: 1 x LED/Empfänger: 10 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 |
Loading...
Elektrische Konstruktion | PNP | Wellenlänge(nm) | 950 | Schutzklasse | III |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung(V) | 24 DC | Verpolungsschutz | Ja | Absicherung | Ja |
Lichtart | Infrarot-Leuchte | Anzahl der OSSD-Ausgänge | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitslichtgitter, die Teilenummer ist OY513S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OY513S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aktives/Passives System
Schützende Funktion
Elektrischer Anschluss
Stromverbrauch Heizung(mA)
Betriebsspannungstoleranz(%)
Max. Strombelastung pro OSSD-Ausgang(mA)
Anzahl Strahlen
Absicherung
Einschaltverzögerungszeit(s)
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Transmitter
Lagertemperatur(°C)
Umgebungstemperatur(°C)
Breite des Schutzbereichs (geringe Lichtintensität)(m)
Länge(mm)
Geschützter Bereich Höhe(mm)
Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%)
Elektrischer Anschluss - Empfänger
Abmessungen(mm)
Anzeige
Breite des Schutzbereichs (hohe Lichtintensität)(m)
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OY114S |
OY115S |
OY116S |
OY901S |
OY902S |
OY903S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Max. Strombelastung pro OSSD-Ausgang (mA) | Anzahl Strahlen | Aktives/Passives System | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Schützende Funktion | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Transmitter | Lagertemperatur (°C) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Breite des Schutzbereichs (geringe Lichtintensität) (m) | Länge (mm) | Stromverbrauch Heizung (mA) | Geschützter Bereich Höhe (mm) | Max. Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Betriebsspannungstoleranz (%) | Elektrischer Anschluss - Empfänger | Abmessungen (mm) | Anzeige | Breite des Schutzbereichs (hohe Lichtintensität) (m) | Mitgeliefertes Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,298.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 2 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 653 | - | 510 | 95 | 20 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 653 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,503.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 3 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 953 | - | 810 | 95 | 20 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 953 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,753.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 4 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 1053 | - | 910 | 95 | 20 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1053 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,001.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500; (24 V) | 2 | Ja | IP 65 | < 10 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 250 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | - | - | Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 1 mm² | -10-55 | 0-6 | 736 | - | 510 | 95 | 20 | - | 736 x 50 x 60 | Sender: 4 x LED Sender: LC-Display | 0-6 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 | ||
1,563.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500; (24 V) | 3 | Ja | IP 65 | < 10 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 250 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | - | - | Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 1 mm² | -10-55 | 0-6 | 1036 | - | 810 | 95 | 20 | - | 1036 x 50 x 60 | Sender: 4 x LED Sender: LC-Display | 0-6 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 | ||
1,744.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 4 | Ja | IP 65 | < 10 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 250 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | - | - | Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 1 mm² | -10-55 | 0-6 | 1136 | - | 910 | 95 | 20 | - | 1136 x 50 x 60 | Sender: 4 x LED Sender: LC-Display | 0-6 | Montagewinkel: 6 Nutensteine: 6 |