Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OY412S
Teilenummer
|
---|
OY412S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Strombelastung pro OSSD-Ausgang (mA) | Anzahl Strahlen | Aktives/Passives System | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Schützende Funktion | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Transmitter | Lagertemperatur (°C) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Breite des Schutzbereichs (geringe Lichtintensität) (m) | Länge (mm) | Stromverbrauch Heizung (mA) | Geschützter Bereich Höhe (mm) | Max. Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Betriebsspannungstoleranz (%) | Elektrischer Anschluss - Empfänger | Abmessungen (mm) | Anzeige | Breite des Schutzbereichs (hohe Lichtintensität) (m) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,555.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 3 | - | IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K) | < 2 | Schutzrohr: PMMA transparent; Schutzkappe: POM; Klammer: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Silikon | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | - | Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-3 | 1077 | 417 | 810 | 95 | 20 | Kabel: 15 m, PVC; Maximale Kabellänge: 100 m; 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 1077 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 2-10 | - |
Loading...
Elektrische Konstruktion | PNP | Wellenlänge(nm) | 950 | Schutzklasse | III |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung(V) | 24 DC | Verpolungsschutz | Ja | Absicherung | Ja |
Lichtart | Infrarot-Leuchte | Anzahl der OSSD-Ausgänge | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitslichtgitter, die Teilenummer ist OY412S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OY412S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aktives/Passives System
Anwendung
Lagertemperatur(°C)
Elektrischer Anschluss
Mitgeliefertes Zubehör
Max. Strombelastung pro OSSD-Ausgang(mA)
Anzahl Strahlen
Absicherung
Einschaltverzögerungszeit(s)
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Schützende Funktion
Elektrischer Anschluss - Transmitter
Umgebungstemperatur(°C)
Breite des Schutzbereichs (geringe Lichtintensität)(m)
Länge(mm)
Stromverbrauch Heizung(mA)
Geschützter Bereich Höhe(mm)
Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%)
Betriebsspannungstoleranz(%)
Elektrischer Anschluss - Empfänger
Abmessungen(mm)
Anzeige
Breite des Schutzbereichs (hohe Lichtintensität)(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
OY114S |
OY115S |
OY116S |
OY413S |
OY421S |
OY422S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Max. Strombelastung pro OSSD-Ausgang (mA) | Anzahl Strahlen | Aktives/Passives System | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Schützende Funktion | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Transmitter | Lagertemperatur (°C) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Breite des Schutzbereichs (geringe Lichtintensität) (m) | Länge (mm) | Stromverbrauch Heizung (mA) | Geschützter Bereich Höhe (mm) | Max. Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Betriebsspannungstoleranz (%) | Elektrischer Anschluss - Empfänger | Abmessungen (mm) | Anzeige | Breite des Schutzbereichs (hohe Lichtintensität) (m) | Mitgeliefertes Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,298.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 2 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 653 | - | 510 | 95 | 20 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 653 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,503.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 3 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 953 | - | 810 | 95 | 20 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 953 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
1,753.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 4 | - | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | -20-70 | - | -10-55 | 0-4 | 1053 | - | 910 | 95 | 20 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 1053 x 28 x 30 | LED, gelb LED, grün LED, rot | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
2,721.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 4 | - | IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K) | < 2 | Schutzrohr: PMMA transparent; Schutzkappe: POM; Klammer: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Silikon | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | - | Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-3 | 1177 | 417 | 910 | 95 | 20 | Kabel: 15 m, PVC; Maximale Kabellänge: 100 m; 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 1177 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 2-10 | - | ||
2,575.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 2 | - | IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K) | < 2 | Schutzrohr: PMMA transparent; Schutzkappe: POM; Klammer: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Silikon | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | - | Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-7 | 777 | 333 | 510 | 95 | 20 | Kabel: 15 m, PVC; Maximale Kabellänge: 100 m; 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 777 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-15 | - | ||
2,880.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | 3 | - | IP 65; IP 67; IP 69K; (mit Schutzrohr: IP 69K) | < 2 | Schutzrohr: PMMA transparent; Schutzkappe: POM; Klammer: Edelstahl (1.4404 / 316L); Dichtung: Silikon | 83|42 | Zugangsprävention Körperschutz | - | Kabel: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² | - | - | -20-55 | 0-7 | 1077 | 417 | 810 | 95 | 20 | Kabel: 15 m, PVC; Maximale Kabellänge: 100 m; 10 x 0,34 mm² | ø 56 / L = 1077 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-15 | - |