Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OY036S |
OY046S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Strombelastung pro OSSD-Ausgang (mA) | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Werkstoffe | Wellenlänge (nm) | Leistungsaufnahme (mA) | Schützende Funktion | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Transmitter | Bewegliche Ausblendung | Lagertemperatur (°C) | Auflösung (Detektionskapazität D) (mm) | Umgebungstemperatur (°C) | Breite des Schutzbereichs (geringe Lichtintensität) (m) | Länge (mm) | Stromverbrauch Heizung (mA) | Geschützter Bereich Höhe (mm) | Elektrischer Anschluss - Empfänger | Abmessungen (mm) | Anzeige | Breite des Schutzbereichs (hohe Lichtintensität) (m) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,870.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 963 | - | 910 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 963 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern | ||
2,793.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 400; (24 V) | IP 65; IP 67 | < 2 | Gehäuse: Aluminium; Frontlinse: PC | 950 | 83|42 | Zugangsprävention Handschutz | Klasse C nach EN 60654-1 wetterfeste Anwendung | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 30 | -10-55 | 0-4 | 963 | - | 910 | Stecker: 1 x M12; Maximale Leitungslänge: 100 m; für Leitungsquerschnitt 0,34 mm² | 963 x 28 x 30 | Sender: 1 x LEDEmpfänger: 2 x LED | 3-12 | Montagewinkel: 4 Nutensteine: 4 Muttern |
Loading...
Elektrische Konstruktion | PNP | Schutzklasse | III | Betriebsspannung(V) | 24 DC |
---|---|---|---|---|---|
Verpolungsschutz | Ja | Absicherung | Ja | Lichtart | Infrarot-Leuchte |
Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) | 95 | Betriebsspannungstoleranz(%) | 20 | Anzahl der OSSD-Ausgänge | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bewegliche Ausblendung
Stromverbrauch Heizung(mA)
Max. Strombelastung pro OSSD-Ausgang(mA)
Absicherung
Einschaltverzögerungszeit(s)
Werkstoffe
Wellenlänge(nm)
Leistungsaufnahme(mA)
Schützende Funktion
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Transmitter
Lagertemperatur(°C)
Auflösung (Detektionskapazität D)(mm)
Umgebungstemperatur(°C)
Breite des Schutzbereichs (geringe Lichtintensität)(m)
Länge(mm)
Geschützter Bereich Höhe(mm)
Elektrischer Anschluss - Empfänger
Abmessungen(mm)
Anzeige
Breite des Schutzbereichs (hohe Lichtintensität)(m)
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften