Zielpuck

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZZ0566

Teilenummer
ZZ0566
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.33 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für mechanische Schnittstellen zu pneumatischen Antrieben oder handbetätigten Ventilen, Für mechanische Schnittstellen zu VDI/VDE 3845 Wellenhöhe des Ventilantriebs(mm) 20 Zubehör Zielpucks für Ventilantriebe:, E12517
Abstandshalter für Zielpuck:, E12526
Lochabstand(mm) 80 Durchmesser(mm) 53

Sie befinden sich auf der Seite für Zielpuck, die Teilenummer ist ZZ0566.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZZ0566.

Technischer Support