Hersteller-Teilenummer: N0030A
Marke: IFM
Preis: 141.80 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Anzahl der Kanäle: 1
Elektrischer Entwurf: Relais; (1 Umschaltkontakt)
Leistungsaufnahme: - mA
Betriebsspannung: < 115 AC V
Schaltfrequenz DC: - Hz
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N0030A
Teilenummer
|
---|
N0030A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Kanäle | Elektrischer Entwurf | Leistungsaufnahme (mA) | Betriebsspannung (V) | Schaltfrequenz DC (Hz) | Leistungsaufnahme (W) | Betriebsspannungstoleranz (%) | Schaltfrequenz AC (Hz) | Max. Leistungsaufnahme (VA) | Anzeige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | Relais; (1 Umschaltkontakt) | - | < 115 AC | - | - | -10-10 | 10 | 1 | Schaltzustand: LED, gelb Betrieb: LED, grün Funktion: LED, rot |
Loading...
Absicherung | IP 20 | Anwendung | Kurzschlussüberwachung; Leitungsüberwachung | Umgebungstemperatur(°C) | -20-60 |
---|---|---|---|---|---|
Schaltspiele (mechanisch) | 10 Millionen | Kontaktbelastbarkeit | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (ohmscher Widerstand) |
Sie befinden sich auf der Seite für Schaltverstärker, die Teilenummer ist N0030A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N0030A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leistungsaufnahme(mA)
Schaltfrequenz DC(Hz)
Leistungsaufnahme(W)
Anzahl der Kanäle
Elektrischer Entwurf
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannungstoleranz(%)
Schaltfrequenz AC(Hz)
Max. Leistungsaufnahme(VA)
Anzeige
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
N0031A |
N0032A |
N0033A |
N0530A |
N0533A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Kanäle | Elektrischer Entwurf | Leistungsaufnahme (mA) | Betriebsspannung (V) | Schaltfrequenz DC (Hz) | Leistungsaufnahme (W) | Betriebsspannungstoleranz (%) | Schaltfrequenz AC (Hz) | Max. Leistungsaufnahme (VA) | Anzeige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | Relais; (1 Umschaltkontakt) | - | < 230 AC | - | - | -10-10 | 10 | 1 | Schaltzustand: LED, gelb Betrieb: LED, grün Funktion: LED, rot | ||
186.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | Relais; (pro Kanal: 1 Umschaltkontakt) | - | < 115 AC | - | 1.3 | -10-10 | 10 | - | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: LED, grün Funktion: 2 x LED, rot | ||
186.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | Relais; (pro Kanal: 1 Umschaltkontakt) | - | < 230 AC | - | - | -10-10 | 10 | 1.3 | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: LED, grün Funktion: 2 x LED, rot | ||
160.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | Relais; (1 Umschaltkontakt) | < 23 | 24 DC | 10 | - | -15-25 | - | - | Schaltzustand: LED, gelb Betrieb: LED, grün Funktion: LED, rot | ||
204.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | Relais; (pro Kanal: 1 Umschaltkontakt parametrierbar) | < 50 | 24 DC | 10 | - | -15-25 | - | - | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: LED, grün Funktion: 2 x LED, rot |