Optischer Partikelmonitor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LDP100

Teilenummer
LDP100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,958.36 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 Absicherung IP 67 Leistungsaufnahme(mA) 9-50
Schutzklasse III Analoger Stromausgang(mA) 4-20 Prozessanschluss Gewindeanschluss M16 x 2 Außengewinde Minimess
Lagertemperatur(°C) -20-60 Betriebsspannung(V) 9-33 DC Elektrischer Anschluss Anschluss: 1 x M12
Anzeigebereich 0-24; (Bereichsnummer) Genauigkeit ± 1; (Bereichsnummer) Umgebungstemperatur(°C) -10-60
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert 1 Mediumtemperatur(°C) -10-80 Gesamtzahl der Ausgänge 2
Max. Last(Ω) (Ub - 4 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 1000 Anzahl der digitalen Ausgänge 1 Kommunikationsschnittstelle CAN
Messbereich 10-22; (Bereichsnummer) Anwendungsmedien Mineralöle (z. B. HLP); Esteröle (z. B. HEES); biologisch abbaubare Öle (z. B. HETG) Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA) 500
Überlastschutz Nein Kurzschlussfest Nein Anzeige 1 LED, grün Power
1 LED, rot Alarm
LC-Display, Anzeigewert entspricht dem Reinheitsgrad nach ISO 4406:99 und SAE AS4059E
Werkstoffe (benetzte Teile) Edelstahl (1.4028 / 420); Saphir; NBR; Chrom

Sie befinden sich auf der Seite für Optischer Partikelmonitor, die Teilenummer ist LDP100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LDP100.

Technischer Support