Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SBG432 |
SBG433 |
SBG434 |
SBG446 |
SBG457 |
SBM613 |
SBN432 |
SBN433 |
SBN434 |
SBN446 |
SBT633 |
SBT634 |
SBU623 |
SBU624 |
SBU625 |
SBU924 |
SBY432 |
SBY433 |
SBY434 |
SBY446 |
SBY457 |
SI0551 |
SI5004 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Absicherung | Messbereich (gpm) | Einschaltverzögerungszeit (s) | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Anwendung | Prozessanschluss | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Mediumtemperatur (°C) | Betriebsspannungstoleranz (%) | Schaltspiele (mechanisch) | Anzugsmoment (Nm) | Anwendungsmedien | Sondenlänge (mm) | Nenndruck (MPa) | Abmessungen (mm) | Anzeige | Messbereich (l/Min.) | Werkstoffe (benetzte Teile) | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | Messing chemisch vernickelt; PP; Edelstahl (1.4404 / 316L); Aluminium eloxiert; PA | < 35 | - | Gewindeanschluss G 1/2 | 18-32 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | -10-100 | - | 10 Millionen | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | 4 | - | - | 0.3-15 | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; O-Ring: FKM | - | ||
328.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | Messing chemisch vernickelt; PP; Edelstahl (1.4404 / 316L); Aluminium eloxiert; PA | < 35 | - | Gewindeanschluss G 1/2 | 18-32 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | -10-100 | - | 10 Millionen | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | 4 | - | - | 1-25 | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; O-Ring: FKM | - | ||
328.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | Messing chemisch vernickelt; PP; Edelstahl (1.4404 / 316L); Aluminium eloxiert; PA | < 35 | - | Gewindeanschluss G 1/2 | 18-32 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | -10-100 | - | 10 Millionen | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | 4 | - | - | 2-50 | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; O-Ring: FKM | - | ||
411.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | Messing chemisch vernickelt; PP; Edelstahl (1.4404 / 316L); Aluminium eloxiert; PA | < 35 | - | Gewindeanschluss G 3/4 | 18-32 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | -10-100 | - | 10 Millionen | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | 2.5 | - | - | 4-100 | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; O-Ring: FKM | - | ||
501.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | Messing chemisch vernickelt; PP; Edelstahl (1.4404 / 316L); Aluminium eloxiert; PA | < 35 | - | Gewindeanschluss G 1 1/4 | 18-32 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | -10-100 | - | 10 Millionen | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | 2.5 | - | - | 8-200 | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; O-Ring: FKM | - | ||
332.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | Messing weiß bronziert; PPS; Kupferlegierung; Aluminium eloxiert; Silikon; PEI | < 35 | - | G 3/4 | 24 DC; (nach SELV/PELV) | Kabel: 0,3 m, Silikon|Stecker: 1 x M12 | 0-60 | 10-180 | -15-10 | 10 Millionen | 15 | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen | - | 1.5 | - | - | 0.3-25 | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; PPS; O-Ring: FKM | - | ||
304.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | - | IP 65; IP 67 | 0.2-4 | - | - | Messing chemisch vernickelt; PP; Edelstahl (1.4404 / 316L); Aluminium eloxiert; PA | < 35 | - | 3/4"NPT | 18-32 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | -10-100 | - | 10 Millionen | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | 4 | - | - | - | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; O-Ring: FKM | - | ||
312.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | - | IP 65; IP 67 | 0.2-6 | - | - | Messing chemisch vernickelt; PP; Edelstahl (1.4404 / 316L); Aluminium eloxiert; PA | < 35 | - | 3/4"NPT | 18-32 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | -10-100 | - | 10 Millionen | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | 4 | - | - | - | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; O-Ring: FKM | - | ||
312.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | - | IP 65; IP 67 | 0.2-10 | - | - | Messing chemisch vernickelt; PP; Edelstahl (1.4404 / 316L); Aluminium eloxiert; PA | < 35 | - | 3/4"NPT | 18-32 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | -10-100 | - | 10 Millionen | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | 4 | - | - | - | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; O-Ring: FKM | - | ||
331.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | - | IP 65; IP 67 | 0.5-27 | - | - | Messing chemisch vernickelt; PP; Edelstahl (1.4404 / 316L); Aluminium eloxiert; PA | < 35 | - | 1"NPT | 18-32 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | -10-100 | - | 10 Millionen | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | 2.5 | - | - | - | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; O-Ring: FKM | - | ||
408.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | Messing weiß bronziert; PPS; Kupferlegierung; Aluminium eloxiert; PEI; Silikon; | < 35 | - | Rp 3/4 | 24 DC; (nach SELV/PELV) | Kabel: 0,3 m, Silikon | 0-60 | 10-180 | -15-10 | 10 Millionen | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen | - | 1.5 | - | - | 0.3-25 | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | - | ||
391.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | Messing weiß bronziert; PPS; Kupferlegierung; Aluminium eloxiert; PEI; Silikon; | < 35 | - | Rp 3/4 | 24 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | 10-180 | -15-10 | 10 Millionen | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen | - | 1.5 | - | - | 0.3-50 | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; Messing chemisch vernickelt; PPS; O-Ring: FKM | - | ||
743.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | Aluminium eloxiert; PA | 10 | Werkzeugmaschinen; Innenkühlung von Bohrern | G 1/2 | 24 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | 0-60 | -15-10 | 10 Millionen | - | - | - | 20 | - | - | 0.3-25 | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; Aluminium eloxiert; PU; O-Ring: FKM | Dichtungsstopfen | ||
743.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | Aluminium eloxiert; PA | 10 | Werkzeugmaschinen; Innenkühlung von Bohrern | G 1/2 | 24 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | 0-60 | -15-10 | 10 Millionen | - | - | - | 20 | - | - | 0.3-50 | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; Aluminium eloxiert; PU; O-Ring: FKM | Dichtungsstopfen | ||
756.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | Aluminium eloxiert; PA | 10 | Werkzeugmaschinen; Innenkühlung von Bohrern | G 1/2 | 24 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | 0-60 | -15-10 | 10 Millionen | - | - | - | 20 | - | - | 0.3-75 | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; Aluminium eloxiert; PU; O-Ring: FKM | Dichtungsstopfen | ||
756.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | Aluminium eloxiert; PA | 10 | Werkzeugmaschinen; Innenkühlung von Bohrern | G 1/2 | 24 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | 0-60 | -15-10 | 10 Millionen | - | - | - | 20 | - | - | 2-50 | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; Aluminium eloxiert; PU; O-Ring: FKM | Dichtungsstopfen | ||
304.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | Messing chemisch vernickelt; PP; Edelstahl (1.4404 / 316L); Aluminium eloxiert; PA | < 35 | - | Rp 3/4 | 18-32 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | -10-100 | - | 10 Millionen | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | 4 | - | - | 0.3-15 | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; O-Ring: FKM | - | ||
312.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | Messing chemisch vernickelt; PP; Edelstahl (1.4404 / 316L); Aluminium eloxiert; PA | < 35 | - | Rp 3/4 | 18-32 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | -10-100 | - | 10 Millionen | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | 4 | - | - | 1-25 | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; O-Ring: FKM | - | ||
312.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | Messing chemisch vernickelt; PP; Edelstahl (1.4404 / 316L); Aluminium eloxiert; PA | < 35 | - | Rp 3/4 | 18-32 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | -10-100 | - | 10 Millionen | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | 4 | - | - | 2-50 | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; O-Ring: FKM | - | ||
328.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | Messing chemisch vernickelt; PP; Edelstahl (1.4404 / 316L); Aluminium eloxiert; PA | < 35 | - | Rp 1 | 18-32 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | -10-100 | - | 10 Millionen | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | 2.5 | - | - | 4-100 | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; O-Ring: FKM | - | ||
437.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | - | IP 65; IP 67 | - | - | - | Messing chemisch vernickelt; PP; Edelstahl (1.4404 / 316L); Aluminium eloxiert; PA | < 35 | - | Rp 1 1/2 | 18-32 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | -10-100 | - | 10 Millionen | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | 2.5 | - | - | 8-200 | Edelstahl (1.4401 / 316); Messing; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; O-Ring: FKM | - | ||
385.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 30 | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | IP 67 | - | 10 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4310 / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | < 60 | - | M18 x 1,5 Innengewinde | 19-36 DC | Anschluss: 1 x M12 | -25-80 | -25-80 | - | - | - | Flüssigkeiten | 45 | - | M18 x 1.5 | Funktion 10 x LED, dreifarbig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A | - | ||
373.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 300 | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | IP 67 | - | 10 | 208 | Edelstahl (1.4404 / 316L); Edelstahl (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X | < 60 | - | M18 x 1,5 Innengewinde | 19-36 DC | Anschluss: 1 x M12 | -25-80 | -25-80 | - | - | - | Flüssigkeiten | - | - | M18 x 1.5 | Funktion 10 x LED, dreifarbig | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); O-Ring: FKM 80 Shore A | - |
Loading...
Schutzklasse | III | Verpolungsschutz | Ja | Ausgangssignal | Analoges Signal |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndruck(Bar)
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Absicherung
Messbereich(gpm)
Einschaltverzögerungszeit(s)
MAWP (für Anwendungen nach CRN)(Bar)
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Anwendung
Prozessanschluss
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Mediumtemperatur(°C)
Betriebsspannungstoleranz(%)
Schaltspiele (mechanisch)
Anzugsmoment(Nm)
Anwendungsmedien
Sondenlänge(mm)
Nenndruck(MPa)
Abmessungen(mm)
Anzeige
Messbereich(l/Min.)
Werkstoffe (benetzte Teile)
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften