Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SBG346
Teilenummer
|
---|
SBG346 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Montagerichtung | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrischer Entwurf | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Schutzklasse | Anwendung | Art des Kurzschlussschutzes | Prozessanschluss | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Ausgabefunktion | Mediumtemperatur (°C) | Ausgangssignal | Gehäuse | Schaltspiele (mechanisch) | Kommunikationsschnittstelle | Besondere Funktion | Anwendungsmedien | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Nenndruck (MPa) | Umgebungstemperatur (°F) | Verbindung zum Kontrollmonitor | IO-Link Revision | Montage | Abmessungen (mm) | Anzeige | Werkstoffe (benetzte Teile) | Getriebeart | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | - | Messing chemisch vernickelt; PPS; Aluminium eloxiert; PA | < 15 | III | - | - | Gewindeanschluss G 3/4 | 10-30 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | Ja | Schließer | 0-85 | Schaltsignal | - | 10 Millionen | - | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 4 x LED, gelb | Edelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM | - | Inbusschlüssel |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Durchflusssensor, die Teilenummer ist SBG346.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SBG346.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagerichtung
Einschaltverzögerungszeit(s)
MAWP (für Anwendungen nach CRN)(Bar)
Anwendung
Art des Kurzschlussschutzes
Gehäuse
Kommunikationsschnittstelle
Besondere Funktion
Sondenlänge(mm)
Einbaulänge EL(mm)
Umgebungstemperatur(°F)
Verbindung zum Kontrollmonitor
IO-Link Revision
Montage
Abmessungen(mm)
Getriebeart
Nenndruck(Bar)
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Absicherung
Elektrischer Entwurf
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Schutzklasse
Prozessanschluss
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Verpolungsschutz
Ausgabefunktion
Mediumtemperatur(°C)
Ausgangssignal
Schaltspiele (mechanisch)
Anwendungsmedien
Nenndruck(MPa)
Anzeige
Werkstoffe (benetzte Teile)
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SA4104 |
SA4110 |
SA4114 |
SBG357 |
SBN333 |
SBN346 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndruck (Bar) | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Montagerichtung | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrischer Entwurf | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Schutzklasse | Anwendung | Art des Kurzschlussschutzes | Prozessanschluss | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Ausgabefunktion | Mediumtemperatur (°C) | Ausgangssignal | Gehäuse | Schaltspiele (mechanisch) | Kommunikationsschnittstelle | Besondere Funktion | Anwendungsmedien | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Nenndruck (MPa) | Umgebungstemperatur (°F) | Verbindung zum Kontrollmonitor | IO-Link Revision | Montage | Abmessungen (mm) | Anzeige | Werkstoffe (benetzte Teile) | Getriebeart | Mitgeliefertes Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | IP 65; IP 67 | 10 | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | gepulst | Dameter Ø 8 mm | 18-30 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -40-80 | Ja | - | - | Analoges Signal | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Wasser; Glykollösungen; Luft; Öle | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³) Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | ||
423.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | 10 | PNP/NPN | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | gepulst | Dameter Ø 8 mm | 18-30 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | Ja | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | - | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | IO-Link | Vergoldete Kontakte | Wasser; Glykollösungen; Luft; Öle | 100 | - | - | -40-176 | - | 1.1 | - | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig | Edelstahl (1.4404 / 316L) | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
440.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | IP 65; IP 67 | 10 | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | gepulst | Dameter Ø 8 mm | 18-30 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | Ja | - | - | Analoges Signal | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Wasser; Glykollösungen; Luft; Öle | 100 | - | - | -40-176 | - | - | - | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³) Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | ||
505.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | - | Messing chemisch vernickelt; PPS; Aluminium eloxiert; PA | < 15 | III | - | - | Gewindeanschluss G 1 1/4 | 10-30 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | Ja | Schließer | 0-85 | Schaltsignal | - | 10 Millionen | - | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 4 x LED, gelb | Edelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM | - | Inbusschlüssel | ||
299.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | - | Messing chemisch vernickelt; PPS; Aluminium eloxiert; PA | < 15 | III | - | - | 3/4"NPT | 10-30 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | Ja | Schließer | 0-85 | Schaltsignal | - | 10 Millionen | - | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 4 x LED, gelb | Edelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM | - | Inbusschlüssel | ||
334.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | - | Messing chemisch vernickelt; PPS; Aluminium eloxiert; PA | < 15 | III | - | - | 1"NPT | 10-30 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | Ja | Schließer | 0-85 | Schaltsignal | - | 10 Millionen | - | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 4 x LED, gelb | Edelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM | - | Inbusschlüssel |