Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SF5704
Teilenummer
|
---|
SF5704 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Montagerichtung | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrischer Entwurf | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Schutzklasse | Anwendung | Art des Kurzschlussschutzes | Prozessanschluss | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Ausgabefunktion | Mediumtemperatur (°C) | Ausgangssignal | Gehäuse | Schaltspiele (mechanisch) | Kommunikationsschnittstelle | Besondere Funktion | Anwendungsmedien | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Nenndruck (MPa) | Umgebungstemperatur (°F) | Verbindung zum Kontrollmonitor | IO-Link Revision | Montage | Abmessungen (mm) | Anzeige | Werkstoffe (benetzte Teile) | Getriebeart | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701.89 € | 1 | auf Anfrage | 100 | - | - | IP 67 | - | - | - | Titan (3.7035); EPDM; ULTEM | - | - | - | - | M18 x 1,5 Innengewinde | - | Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m | - | - | - | -25-80 | - | Für Adapter | - | - | - | Flüssigkeiten; Gase; aggressive Medien | 243 | - | - | - | VS3000 | - | - | M18 x 1.5 | - | Titan (3.7035); O-Ring: FKM 80 Shore A | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Durchflusssensor, die Teilenummer ist SF5704.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SF5704.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Montagerichtung
Einschaltverzögerungszeit(s)
Elektrischer Entwurf
MAWP (für Anwendungen nach CRN)(Bar)
Leistungsaufnahme(mA)
Schutzklasse
Anwendung
Art des Kurzschlussschutzes
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Verpolungsschutz
Ausgabefunktion
Ausgangssignal
Schaltspiele (mechanisch)
Kommunikationsschnittstelle
Besondere Funktion
Einbaulänge EL(mm)
Nenndruck(MPa)
Umgebungstemperatur(°F)
IO-Link Revision
Montage
Anzeige
Getriebeart
Mitgeliefertes Zubehör
Nenndruck(Bar)
Absicherung
Werkstoffe
Prozessanschluss
Elektrischer Anschluss
Mediumtemperatur(°C)
Gehäuse
Anwendungsmedien
Sondenlänge(mm)
Verbindung zum Kontrollmonitor
Abmessungen(mm)
Werkstoffe (benetzte Teile)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SA4104 |
SA4110 |
SA4114 |
SF5800 |
SF6200 |
SF6201 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndruck (Bar) | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Montagerichtung | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrischer Entwurf | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Schutzklasse | Anwendung | Art des Kurzschlussschutzes | Prozessanschluss | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Ausgabefunktion | Mediumtemperatur (°C) | Ausgangssignal | Gehäuse | Schaltspiele (mechanisch) | Kommunikationsschnittstelle | Besondere Funktion | Anwendungsmedien | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Nenndruck (MPa) | Umgebungstemperatur (°F) | Verbindung zum Kontrollmonitor | IO-Link Revision | Montage | Abmessungen (mm) | Anzeige | Werkstoffe (benetzte Teile) | Getriebeart | Mitgeliefertes Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | IP 65; IP 67 | 10 | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | gepulst | Dameter Ø 8 mm | 18-30 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -40-80 | Ja | - | - | Analoges Signal | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Wasser; Glykollösungen; Luft; Öle | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³) Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | ||
423.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | 10 | PNP/NPN | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | gepulst | Dameter Ø 8 mm | 18-30 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | Ja | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | - | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | IO-Link | Vergoldete Kontakte | Wasser; Glykollösungen; Luft; Öle | 100 | - | - | -40-176 | - | 1.1 | - | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig | Edelstahl (1.4404 / 316L) | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
440.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | IP 65; IP 67 | 10 | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | gepulst | Dameter Ø 8 mm | 18-30 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | Ja | - | - | Analoges Signal | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Wasser; Glykollösungen; Luft; Öle | 100 | - | - | -40-176 | - | - | - | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³) Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | ||
572.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | - | - | IP 67 | - | - | - | Titan (3.7035) | - | - | Hochtemperaturbereich | - | M18 x 1,5 Innengewinde | - | Kabel: 6 m, Silikon; Maximale Kabellänge: 100 m; 5 x 0,34 mm² | - | - | - | 0-120|0-100 | - | Für Adapter | - | - | - | Flüssigkeiten; Gase; aggressive Medien | 45 | - | - | - | VS3000 | - | - | M18 x 1.5 | - | Titan (3.7035); O-Ring: FKM 80 Shore A | - | - | ||
258.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | IP 67 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) mehrere Teile, geschweißt | - | - | Hochtemperaturbereich | - | ø 10 mm | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet; Maximale Kabellänge: 100 m | - | - | - | -25-80 | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 15-156 | - | - | - | VS3000 | - | Sensor geeignet für Klemmhalterung | ø 10 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) mehrere Teile, geschweißt | - | - | ||
224.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | IP 67 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) mehrere Teile, geschweißt | - | - | Hochtemperaturbereich | - | ø 10 mm | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet; Maximale Kabellänge: 100 m | - | - | - | -25-80 | - | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Flüssigkeiten und Gase | 15-107 | - | - | - | VS3000 | - | Sensor geeignet für Klemmhalterung | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) mehrere Teile, geschweißt | - | - |