Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SBY332 |
SBY333 |
SBY334 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Montagerichtung | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrischer Entwurf | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Schutzklasse | Anwendung | Art des Kurzschlussschutzes | Prozessanschluss | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Ausgabefunktion | Mediumtemperatur (°C) | Ausgangssignal | Gehäuse | Schaltspiele (mechanisch) | Kommunikationsschnittstelle | Besondere Funktion | Anwendungsmedien | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Nenndruck (MPa) | Umgebungstemperatur (°F) | Verbindung zum Kontrollmonitor | IO-Link Revision | Montage | Abmessungen (mm) | Anzeige | Werkstoffe (benetzte Teile) | Getriebeart | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | - | Messing chemisch vernickelt; PP; Aluminium eloxiert; PA | < 15 | III | - | - | Rp 3/4 | 10-30 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | Ja | Schließer | 0-85 | Schaltsignal | - | 10 Millionen | - | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 4 x LED, gelb | Edelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM | - | Inbusschlüssel | ||
299.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | - | Messing chemisch vernickelt; PP; Aluminium eloxiert; PA | < 15 | III | - | - | Rp 3/4 | 10-30 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | Ja | Schließer | 0-85 | Schaltsignal | - | 10 Millionen | - | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 4 x LED, gelb | Edelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM | - | Inbusschlüssel | ||
299.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | - | Messing chemisch vernickelt; PP; Aluminium eloxiert; PA | < 15 | III | - | - | Rp 3/4 | 10-30 DC; (nach SELV/PELV) | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | Ja | Schließer | 0-85 | Schaltsignal | - | 10 Millionen | - | - | Flüssigkeiten; Wasser; Glykollösungen; Öle; Kühlmittel | - | - | 4 | - | - | - | - | - | Schaltzustand: 4 x LED, gelb | Edelstahl (1.4310 / 301); Edelstahl (1.4301 / 304); PBT; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; Polyolefin; O-Ring: FKM | - | Inbusschlüssel |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagerichtung
Einschaltverzögerungszeit(s)
MAWP (für Anwendungen nach CRN)(Bar)
Anwendung
Art des Kurzschlussschutzes
Gehäuse
Kommunikationsschnittstelle
Besondere Funktion
Sondenlänge(mm)
Einbaulänge EL(mm)
Umgebungstemperatur(°F)
Verbindung zum Kontrollmonitor
IO-Link Revision
Montage
Abmessungen(mm)
Getriebeart
Nenndruck(Bar)
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Absicherung
Elektrischer Entwurf
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Schutzklasse
Prozessanschluss
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Verpolungsschutz
Ausgabefunktion
Mediumtemperatur(°C)
Ausgangssignal
Schaltspiele (mechanisch)
Anwendungsmedien
Nenndruck(MPa)
Anzeige
Werkstoffe (benetzte Teile)
Mitgeliefertes Zubehör
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften