Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SF220A
Teilenummer
|
---|
SF220A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Montagerichtung | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrischer Entwurf | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Schutzklasse | Anwendung | Art des Kurzschlussschutzes | Prozessanschluss | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Ausgabefunktion | Mediumtemperatur (°C) | Ausgangssignal | Gehäuse | Schaltspiele (mechanisch) | Kommunikationsschnittstelle | Besondere Funktion | Anwendungsmedien | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Nenndruck (MPa) | Umgebungstemperatur (°F) | Verbindung zum Kontrollmonitor | IO-Link Revision | Montage | Abmessungen (mm) | Anzeige | Werkstoffe (benetzte Teile) | Getriebeart | Mitgeliefertes Zubehör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | IP 67 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | G 1/4 Außengewinde | - | Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m | -20-70 | - | - | -20-70 | - | Mit Gewinde | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 12 | 27 | - | - | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) | - | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Durchflusssensor, die Teilenummer ist SF220A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SF220A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Montagerichtung
Einschaltverzögerungszeit(s)
Elektrischer Entwurf
MAWP (für Anwendungen nach CRN)(Bar)
Leistungsaufnahme(mA)
Schutzklasse
Anwendung
Art des Kurzschlussschutzes
Betriebsspannung(V)
Verpolungsschutz
Ausgabefunktion
Ausgangssignal
Schaltspiele (mechanisch)
Kommunikationsschnittstelle
Besondere Funktion
Nenndruck(MPa)
Umgebungstemperatur(°F)
IO-Link Revision
Montage
Abmessungen(mm)
Anzeige
Getriebeart
Mitgeliefertes Zubehör
Nenndruck(Bar)
Absicherung
Werkstoffe
Prozessanschluss
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Mediumtemperatur(°C)
Gehäuse
Anwendungsmedien
Sondenlänge(mm)
Einbaulänge EL(mm)
Verbindung zum Kontrollmonitor
Werkstoffe (benetzte Teile)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SA4104 |
SA4110 |
SA4114 |
SF221A |
SF2405 |
SF2410 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndruck (Bar) | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Montagerichtung | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrischer Entwurf | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Schutzklasse | Anwendung | Art des Kurzschlussschutzes | Prozessanschluss | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Verpolungsschutz | Ausgabefunktion | Mediumtemperatur (°C) | Ausgangssignal | Gehäuse | Schaltspiele (mechanisch) | Kommunikationsschnittstelle | Besondere Funktion | Anwendungsmedien | Sondenlänge (mm) | Einbaulänge EL (mm) | Nenndruck (MPa) | Umgebungstemperatur (°F) | Verbindung zum Kontrollmonitor | IO-Link Revision | Montage | Abmessungen (mm) | Anzeige | Werkstoffe (benetzte Teile) | Getriebeart | Mitgeliefertes Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | IP 65; IP 67 | 10 | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | gepulst | Dameter Ø 8 mm | 18-30 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | -40-80 | Ja | - | - | Analoges Signal | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Wasser; Glykollösungen; Luft; Öle | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³) Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | ||
423.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | IP 65; IP 67 | 10 | PNP/NPN | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | gepulst | Dameter Ø 8 mm | 18-30 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | Ja | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | - | Schaltsignal; Analogsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar) | - | - | IO-Link | Vergoldete Kontakte | Wasser; Glykollösungen; Luft; Öle | 100 | - | - | -40-176 | - | 1.1 | - | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³) Schaltzustand: 2 x LED, gelb Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig | Edelstahl (1.4404 / 316L) | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
440.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | - | IP 65; IP 67 | 10 | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT-GF30 | < 100 | III | - | gepulst | Dameter Ø 8 mm | 18-30 DC | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | - | Ja | - | - | Analoges Signal | - | - | - | Vergoldete Kontakte | Wasser; Glykollösungen; Luft; Öle | 100 | - | - | -40-176 | - | - | - | - | Anzeigeeinheit: 6 x LED, grün (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³) Messwerte: alphanumerische Anzeige, rot/grün 4-stellig | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | ||
303.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | IP 67 | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | G 1/4 Außengewinde | - | Kabel: 6 m, TPE-S; Maximale Kabellänge: 100 m; 5 x 0,34 mm² | -20-70 | - | - | -20-70 | - | Mit Gewinde | - | - | - | Flüssigkeiten und Gase | 12 | 27 | - | - | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) | - | - | - | - | Edelstahl (1.4404 / 316L) | - | - | ||
289.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | IP 67 | - | - | - | Keramiken (99,7 % Al2O3) | - | - | - | - | G 1/4 Außengewinde | - | Stecker: 1 x M12; Maximale Kabellänge: 100 m | - | - | - | 5-70 | - | Mit Gewinde | - | - | - | Flüssigkeiten; aggressive Medien | 12 | 27 | - | - | VS3000 | - | - | - | - | Keramiken (99,7 % Al2O3) | - | Dichtung: 1, PTFE | ||
297.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | - | - | IP 67 | - | - | - | Keramiken (99,7 % Al2O3) | - | - | - | - | G 1/4 | - | Kabel: 6 m, PUR; Maximale Kabellänge: 100 m; 5 x 0,34 mm², PVC | - | - | - | 5-70 | - | Mit Gewinde | - | - | - | Flüssigkeiten; aggressive Medien | 12 | 27 | - | - | VS3000 | - | - | - | - | Keramiken (99,7 % Al2O3) | - | Dichtung: 1, PTFE |