Binärpegelsensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LI2141
LI2142
LI2143
LI5131
LI5132
LI5133
LI5134
LI5142
LI5143
LI5144
LMC100
LMC110
LMC400
LMC410
LMC500
LMC510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck
(Bar)
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Absicherung Einschaltverzögerungszeit
(s)
Elektrischer Entwurf Werkstoffe Leistungsaufnahme
(mA)
Durchmesser der Sonde
(mm)
Prozessanschluss Lagertemperatur
(°C)
Betriebsspannung
(V)
Messbereich
(g)
Umgebungstemperatur
(°C)
Bedienelemente Kann nicht verwendet werden für Mediumtemperatur
(°C)
Gesamtzahl der Ausgänge Mediumtemperatur Kurze Zeit
(°C)
Ausgangssignal Schwingungsfestigkeit Tankdruck
(Bar)
Dielektrizitätskonstante des Mediums Empfohlene Medien Anwendungsmedien Sondenlänge
(mm)
Aktiver Bereich A
(mm)
Abmessungen
(mm)
Werkstoffe (benetzte Teile) Vakuum-Widerstand
(mbar)

251.74 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 1IP 65; IP 67-PNPPP-GF30; TPE-U22; (24 V)---10-36 DC-0-65-Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen-1-Schaltsignal--0,5-0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019)> 1.8wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien-13231ø 16PP-

261.32 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 1IP 65; IP 67-PNPPP-GF30; TPE-U22; (24 V)---10-36 DC-0-65-Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen-1-Schaltsignal--0,5-0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019)> 1.8wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien-27331ø 16PP-

270.45 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 1IP 65; IP 67-PNPPP-GF30; TPE-U22; (24 V)---10-36 DC-0-65-Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen-1-Schaltsignal--0,5-0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019)> 1.8wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien-48131ø 16PP-

192.74 €

1 4 Arbeitstage 0.5Anzahl der digitalen Ausgänge: 2IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68)< 1PNP/NPNPP-verstärkte Faser< 1516--9,6-35 DC; (IO-Link: 18-30 DC)--25-85-Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.-2-Schaltsignal; IO-Link--> 1.8Flüssigkeiten|Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis-132--PP-500

203.53 €

1 4 Arbeitstage 0.5Anzahl der digitalen Ausgänge: 2IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68)< 1PNP/NPNPP-verstärkte Faser< 1516--9,6-35 DC; (IO-Link: 18-30 DC)-25-85-25-85Betrieb: LED, grün
Schaltzustand: LED, gelb
induktive Programmiertaste
Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.-2-Schaltsignal; IO-Link--> 1.8Flüssigkeiten|Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis-27328-PP-500

214.20 €

1 4 Arbeitstage 0.5Anzahl der digitalen Ausgänge: 2IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68)< 1PNP/NPNPP-verstärkte Faser< 1516--9,6-35 DC; (IO-Link: 18-30 DC)-25-85-25-85Betrieb: LED, grün
Schaltzustand: LED, gelb
induktive Programmiertaste
Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.-25-852-Schaltsignal; IO-Link--> 1.8Flüssigkeiten|Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis-48128-PP-500

225.14 €

1 4 Arbeitstage 0.5Anzahl der digitalen Ausgänge: 2IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68)< 1PNP/NPNPP-verstärkte Faser< 1516--25-859,6-35 DC; (IO-Link: 18-30 DC)-25-85-25-85Betrieb: LED, grün
Schaltzustand: LED, gelb
induktive Programmiertaste
Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.-2-Schaltsignal; IO-Link--> 1.8Flüssigkeiten|Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis-73728-PP-500

199.01 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 1IP 65; IP 67-PNPPP-GF30; TPE-U22; (24 V)---25-8010-36 DC--25-80-Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen-10-80SchaltsignalEN 61000-6-2
: 2005 + Korr. 2005
EN 61000-6-4
: 2007
DIN EN 60068-2-29
12 g (11 ms)
DIN EN 60068-2-6
5 g (10-2000 Hz)
MTTF [Jahre]: 608
-0,5-0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019)> 1.8wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medienwasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien27331ø 16PP-

207.90 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 1IP 65; IP 67-PNPPP-GF30; TPE-U22; (24 V)---25-8010-36 DC--25-80-Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen-10-80SchaltsignalEN 61000-6-2
: 2005 + Korr. 2005
EN 61000-6-4
: 2007
DIN EN 60068-2-29
12 g (11 ms)
DIN EN 60068-2-6
5 g (10-2000 Hz)
MTTF [Jahre]: 608
-0,5-0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019)> 1.8wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medienwasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien48131ø 16PP-

219.03 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 1IP 65; IP 67-PNPPP-GF30; TPE-U22; (24 V)---25-8010-36 DC--25-80-Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen-10-80SchaltsignalEN 61000-6-2
: 2005 + Korr. 2005
EN 61000-6-4
: 2007
DIN EN 60068-2-29
12 g (11 ms)
DIN EN 60068-2-6
5 g (10-2000 Hz)
MTTF [Jahre]: 608
-0,5-0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019)> 1.8wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medienwasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien73731ø 16PP-

207.42 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 2IP 68; IP 69K; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar: IP 68)-PNP/NPNEdelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM< 35-G 1/2 Außengewinde-40-8518-30 DC--25-85-Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.-2-Schaltsignal; IO-Link--1-40--Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis; Kühlmittel; Pulver28-ø 18.1 / L = 76.2Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM-

207.42 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 2IP 68; IP 69K; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar: IP 68)-PNP/NPNEdelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM< 35-G 1/2 Außengewinde-40-8518-30 DC--25-85-Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.-2-Schaltsignal; IO-Link--1-40--Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis; Kühlmittel; Pulver28-ø 18.1 / L = 76.2Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM-

207.42 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 2--PNP/NPNEdelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM< 35-G 1/2 Außengewinde-18-30 DC--25-85-Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.-2-Schaltsignal; IO-Link--1-40--Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis; Kühlmittel; Pulver9.6-ø 18.1 / L = 76.2Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM-

207.42 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 2--PNP/NPNEdelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM< 35-G 1/2 Außengewinde-18-30 DC--25-85-Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.-2-Schaltsignal; IO-Link--1-40--Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis; Kühlmittel; Pulver9.6-ø 18.1 / L = 76.2Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM-

207.42 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 2IP 68; IP 69K; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar: IP 68)-PNP/NPNEdelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM< 35-1/2"NPT-40-8518-30 DC--25-85-Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.-2-Schaltsignal; IO-Link--1-40--Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis; Kühlmittel; Pulver25-ø 18.11 / L = 76.2Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM-

207.42 €

1 4 Arbeitstage -Anzahl der digitalen Ausgänge: 2IP 68; IP 69K; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar: IP 68)-PNP/NPNEdelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM< 35-1/2"NPT-40-8518-30 DC--25-85-Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“.-2-Schaltsignal; IO-Link--1-40--Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis; Kühlmittel; Pulver25-ø 18.11 / L = 76.2Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzklasse III Verpolungsschutz Ja Besondere Funktion Vergoldete Kontakte

Technischer Support