Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LI5142
Teilenummer
|
---|
LI5142 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrischer Entwurf | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Durchmesser der Sonde (mm) | Prozessanschluss | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Messbereich (g) | Umgebungstemperatur (°C) | Bedienelemente | Kann nicht verwendet werden für | Mediumtemperatur (°C) | Gesamtzahl der Ausgänge | Mediumtemperatur Kurze Zeit (°C) | Ausgangssignal | Schwingungsfestigkeit | Tankdruck (Bar) | Dielektrizitätskonstante des Mediums | Empfohlene Medien | Anwendungsmedien | Sondenlänge (mm) | Aktiver Bereich A (mm) | Abmessungen (mm) | Werkstoffe (benetzte Teile) | Vakuum-Widerstand (mbar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 65; IP 67 | - | PNP | PP-GF30; TPE-U | 22; (24 V) | - | - | -25-80 | 10-36 DC | - | -25-80 | - | Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen | - | 1 | 0-80 | Schaltsignal | EN 61000-6-2 : 2005 + Korr. 2005 EN 61000-6-4 : 2007 DIN EN 60068-2-29 12 g (11 ms) DIN EN 60068-2-6 5 g (10-2000 Hz) MTTF [Jahre]: 608 | -0,5-0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019) | > 1.8 | wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien | wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien | 273 | 31 | ø 16 | PP | - |
Loading...
Schutzklasse | III | Verpolungsschutz | Ja | Besondere Funktion | Vergoldete Kontakte |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Binärpegelsensor, die Teilenummer ist LI5142.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LI5142.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndruck(Bar)
Einschaltverzögerungszeit(s)
Durchmesser der Sonde(mm)
Prozessanschluss
Messbereich(g)
Bedienelemente
Mediumtemperatur(°C)
Vakuum-Widerstand(mbar)
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Absicherung
Elektrischer Entwurf
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Lagertemperatur(°C)
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Kann nicht verwendet werden für
Gesamtzahl der Ausgänge
Mediumtemperatur Kurze Zeit(°C)
Ausgangssignal
Schwingungsfestigkeit
Tankdruck(Bar)
Dielektrizitätskonstante des Mediums
Empfohlene Medien
Anwendungsmedien
Sondenlänge(mm)
Aktiver Bereich A(mm)
Abmessungen(mm)
Werkstoffe (benetzte Teile)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LI5131 |
LI5132 |
LI5133 |
LI5143 |
LI5144 |
LMC100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndruck (Bar) | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrischer Entwurf | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Durchmesser der Sonde (mm) | Prozessanschluss | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Messbereich (g) | Umgebungstemperatur (°C) | Bedienelemente | Kann nicht verwendet werden für | Mediumtemperatur (°C) | Gesamtzahl der Ausgänge | Mediumtemperatur Kurze Zeit (°C) | Ausgangssignal | Schwingungsfestigkeit | Tankdruck (Bar) | Dielektrizitätskonstante des Mediums | Empfohlene Medien | Anwendungsmedien | Sondenlänge (mm) | Aktiver Bereich A (mm) | Abmessungen (mm) | Werkstoffe (benetzte Teile) | Vakuum-Widerstand (mbar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68) | < 1 | PNP/NPN | PP-verstärkte Faser | < 15 | 16 | - | - | 9,6-35 DC; (IO-Link: 18-30 DC) | - | -25-85 | - | Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“. | - | 2 | - | Schaltsignal; IO-Link | - | - | > 1.8 | Flüssigkeiten|Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis | - | 132 | - | - | PP | -500 | ||
203.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68) | < 1 | PNP/NPN | PP-verstärkte Faser | < 15 | 16 | - | - | 9,6-35 DC; (IO-Link: 18-30 DC) | -25-85 | -25-85 | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb induktive Programmiertaste | Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“. | - | 2 | - | Schaltsignal; IO-Link | - | - | > 1.8 | Flüssigkeiten|Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis | - | 273 | 28 | - | PP | -500 | ||
214.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68) | < 1 | PNP/NPN | PP-verstärkte Faser | < 15 | 16 | - | - | 9,6-35 DC; (IO-Link: 18-30 DC) | -25-85 | -25-85 | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb induktive Programmiertaste | Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“. | -25-85 | 2 | - | Schaltsignal; IO-Link | - | - | > 1.8 | Flüssigkeiten|Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis | - | 481 | 28 | - | PP | -500 | ||
207.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 65; IP 67 | - | PNP | PP-GF30; TPE-U | 22; (24 V) | - | - | -25-80 | 10-36 DC | - | -25-80 | - | Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen | - | 1 | 0-80 | Schaltsignal | EN 61000-6-2 : 2005 + Korr. 2005 EN 61000-6-4 : 2007 DIN EN 60068-2-29 12 g (11 ms) DIN EN 60068-2-6 5 g (10-2000 Hz) MTTF [Jahre]: 608 | -0,5-0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019) | > 1.8 | wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien | wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien | 481 | 31 | ø 16 | PP | - | ||
219.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 65; IP 67 | - | PNP | PP-GF30; TPE-U | 22; (24 V) | - | - | -25-80 | 10-36 DC | - | -25-80 | - | Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen | - | 1 | 0-80 | Schaltsignal | EN 61000-6-2 : 2005 + Korr. 2005 EN 61000-6-4 : 2007 DIN EN 60068-2-29 12 g (11 ms) DIN EN 60068-2-6 5 g (10-2000 Hz) MTTF [Jahre]: 608 | -0,5-0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019) | > 1.8 | wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien | wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien | 737 | 31 | ø 16 | PP | - | ||
207.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | IP 68; IP 69K; (7 Tage / 1 m Wassertiefe / 0,1 bar: IP 68) | - | PNP/NPN | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | < 35 | - | G 1/2 Außengewinde | -40-85 | 18-30 DC | - | -25-85 | - | Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“. | - | 2 | - | Schaltsignal; IO-Link | - | -1-40 | - | - | Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis; Kühlmittel; Pulver | 28 | - | ø 18.1 / L = 76.2 | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; FKM | - |