Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LI5134
Teilenummer
|
---|
LI5134 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndruck (Bar) | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrischer Entwurf | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Durchmesser der Sonde (mm) | Prozessanschluss | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Messbereich (g) | Umgebungstemperatur (°C) | Bedienelemente | Kann nicht verwendet werden für | Mediumtemperatur (°C) | Gesamtzahl der Ausgänge | Mediumtemperatur Kurze Zeit (°C) | Ausgangssignal | Schwingungsfestigkeit | Tankdruck (Bar) | Dielektrizitätskonstante des Mediums | Empfohlene Medien | Anwendungsmedien | Sondenlänge (mm) | Aktiver Bereich A (mm) | Abmessungen (mm) | Werkstoffe (benetzte Teile) | Vakuum-Widerstand (mbar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68) | < 1 | PNP/NPN | PP-verstärkte Faser | < 15 | 16 | - | -25-85 | 9,6-35 DC; (IO-Link: 18-30 DC) | -25-85 | -25-85 | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb induktive Programmiertaste | Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“. | - | 2 | - | Schaltsignal; IO-Link | - | - | > 1.8 | Flüssigkeiten|Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis | - | 737 | 28 | - | PP | -500 |
Loading...
Schutzklasse | III | Verpolungsschutz | Ja | Besondere Funktion | Vergoldete Kontakte |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Binärpegelsensor, die Teilenummer ist LI5134.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LI5134.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Prozessanschluss
Mediumtemperatur(°C)
Mediumtemperatur Kurze Zeit(°C)
Schwingungsfestigkeit
Tankdruck(Bar)
Anwendungsmedien
Abmessungen(mm)
Nenndruck(Bar)
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Absicherung
Einschaltverzögerungszeit(s)
Elektrischer Entwurf
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Durchmesser der Sonde(mm)
Lagertemperatur(°C)
Betriebsspannung(V)
Messbereich(g)
Umgebungstemperatur(°C)
Bedienelemente
Kann nicht verwendet werden für
Gesamtzahl der Ausgänge
Ausgangssignal
Dielektrizitätskonstante des Mediums
Empfohlene Medien
Sondenlänge(mm)
Aktiver Bereich A(mm)
Werkstoffe (benetzte Teile)
Vakuum-Widerstand(mbar)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LI5131 |
LI5132 |
LI5133 |
LI5142 |
LI5143 |
LI5144 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenndruck (Bar) | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrischer Entwurf | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Durchmesser der Sonde (mm) | Prozessanschluss | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Messbereich (g) | Umgebungstemperatur (°C) | Bedienelemente | Kann nicht verwendet werden für | Mediumtemperatur (°C) | Gesamtzahl der Ausgänge | Mediumtemperatur Kurze Zeit (°C) | Ausgangssignal | Schwingungsfestigkeit | Tankdruck (Bar) | Dielektrizitätskonstante des Mediums | Empfohlene Medien | Anwendungsmedien | Sondenlänge (mm) | Aktiver Bereich A (mm) | Abmessungen (mm) | Werkstoffe (benetzte Teile) | Vakuum-Widerstand (mbar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68) | < 1 | PNP/NPN | PP-verstärkte Faser | < 15 | 16 | - | - | 9,6-35 DC; (IO-Link: 18-30 DC) | - | -25-85 | - | Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“. | - | 2 | - | Schaltsignal; IO-Link | - | - | > 1.8 | Flüssigkeiten|Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis | - | 132 | - | - | PP | -500 | ||
203.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68) | < 1 | PNP/NPN | PP-verstärkte Faser | < 15 | 16 | - | - | 9,6-35 DC; (IO-Link: 18-30 DC) | -25-85 | -25-85 | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb induktive Programmiertaste | Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“. | - | 2 | - | Schaltsignal; IO-Link | - | - | > 1.8 | Flüssigkeiten|Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis | - | 273 | 28 | - | PP | -500 | ||
214.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68) | < 1 | PNP/NPN | PP-verstärkte Faser | < 15 | 16 | - | - | 9,6-35 DC; (IO-Link: 18-30 DC) | -25-85 | -25-85 | Betrieb: LED, grün Schaltzustand: LED, gelb induktive Programmiertaste | Siehe Gebrauchsanweisung, Kapitel „Funktion und Ausstattung“. | -25-85 | 2 | - | Schaltsignal; IO-Link | - | - | > 1.8 | Flüssigkeiten|Wasser; wasserhaltige Medien; Öle; Medien auf Ölbasis | - | 481 | 28 | - | PP | -500 | ||
199.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 65; IP 67 | - | PNP | PP-GF30; TPE-U | 22; (24 V) | - | - | -25-80 | 10-36 DC | - | -25-80 | - | Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen | - | 1 | 0-80 | Schaltsignal | EN 61000-6-2 : 2005 + Korr. 2005 EN 61000-6-4 : 2007 DIN EN 60068-2-29 12 g (11 ms) DIN EN 60068-2-6 5 g (10-2000 Hz) MTTF [Jahre]: 608 | -0,5-0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019) | > 1.8 | wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien | wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien | 273 | 31 | ø 16 | PP | - | ||
207.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 65; IP 67 | - | PNP | PP-GF30; TPE-U | 22; (24 V) | - | - | -25-80 | 10-36 DC | - | -25-80 | - | Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen | - | 1 | 0-80 | Schaltsignal | EN 61000-6-2 : 2005 + Korr. 2005 EN 61000-6-4 : 2007 DIN EN 60068-2-29 12 g (11 ms) DIN EN 60068-2-6 5 g (10-2000 Hz) MTTF [Jahre]: 608 | -0,5-0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019) | > 1.8 | wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien | wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien | 481 | 31 | ø 16 | PP | - | ||
219.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 | IP 65; IP 67 | - | PNP | PP-GF30; TPE-U | 22; (24 V) | - | - | -25-80 | 10-36 DC | - | -25-80 | - | Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen | - | 1 | 0-80 | Schaltsignal | EN 61000-6-2 : 2005 + Korr. 2005 EN 61000-6-4 : 2007 DIN EN 60068-2-29 12 g (11 ms) DIN EN 60068-2-6 5 g (10-2000 Hz) MTTF [Jahre]: 608 | -0,5-0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019) | > 1.8 | wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien | wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien | 737 | 31 | ø 16 | PP | - |