Sonden-Füllstandssensoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E43203
E43204
E43205
E43207
E43208
E43209
E43210
E43225
E43226
E43227
E43337
E43340
E43341
E43342
E43345
E43346
E43347
E43348
E43351
E43352
E43353
E43424
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design Anwendung Hygienegeräteklasse nach DIN 11866 Anzugsmoment
(Nm)
Sondenlänge
(mm)
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile

23.26 €

1 4 Arbeitstage Für Füllstandsensoren LR--4240-

32.81 €

1 4 Arbeitstage Für Füllstandsensoren LR--4450-

43.34 €

1 4 Arbeitstage Für Füllstandsensoren LR--4700-

61.34 €

1 4 Arbeitstage Für Füllstandsensoren LR--41000-

73.25 €

1 4 Arbeitstage Für Füllstandsensoren LR--41200-

86.68 €

1 4 Arbeitstage Für Füllstandsensoren LR--41400-

98.58 €

1 4 Arbeitstage Für Füllstandsensoren LR--41600-

20.49 €

1 4 Arbeitstage Für Füllstandsensoren LR--4150-

28.38 €

1 4 Arbeitstage Für Füllstandsensoren LR--4300-

39.19 €

1 4 Arbeitstage Für Füllstandsensoren LR--4500-

49.71 €

1 4 Arbeitstage Für Füllstandsensoren LR--4800-

113.40 €

1 4 Arbeitstage hygienisch, für Füllstandssensoren LRhygienische SystemeH3< 6.5500< 0.8 / 8

154.25 €

1 4 Arbeitstage hygienisch, für Füllstandssensoren LRhygienische SystemeH3< 6.51000< 0.8 / 8

206.03 €

1 4 Arbeitstage hygienisch, für Füllstandssensoren LRhygienische SystemeH3< 6.52000< 0.8 / 8

76.29 €

1 4 Arbeitstage hygienisch, für Füllstandssensoren LRhygienische SystemeH3< 6.5150< 0.8 / 8

91.80 €

1 4 Arbeitstage hygienisch, für Füllstandssensoren LRhygienische SystemeH3< 6.5300< 0.8 / 8

132.09 €

1 4 Arbeitstage hygienisch, für Füllstandssensoren LRhygienische SystemeH3< 6.5700< 0.8 / 8

175.15 €

1 4 Arbeitstage hygienisch, für Füllstandssensoren LRhygienische SystemeH3< 6.51500< 0.8 / 8

29.63 €

1 4 Arbeitstage Für Füllstandsensoren LR--4210-

31.29 €

1 4 Arbeitstage Für Füllstandsensoren LR--4265-

130.29 €

1 4 Arbeitstage Für Füllstandsensoren LR--42000-

117.56 €

1 3 Arbeitstage hygienisch, für Füllstandssensoren LRhygienische SystemeH3< 6.5545< 0.8 / 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe Edelstahl (1.4404 / 316L)

Technischer Support