Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LK1024
Teilenummer
|
---|
LK1024 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Analoger Spannungsausgang (V) | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrischer Entwurf | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Art der Kurzschlussfestung | Analoger Stromausgang (mA) | Prozessanschluss | Anschluss | Betriebsspannung (V) | Max. Widerstand Schaltausgang (Ω) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Kann nicht verwendet werden für | Ausgabefunktion | Gesamtzahl der Ausgänge | Erfassungsbereich (mm) | Anzahl der digitalen Ausgänge | Min. Lastwiderstand (Ω) | Ausgangssignal | Absicherung | Tankdruck (Bar) | Dielektrizitätskonstante des Mediums | Empfohlene Medien | Besondere Funktion | Anwendungsmedien | Sondenlänge (mm) | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Max. Einschaltverzögerungszeit (Frau) | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Überlastschutz | Messbereich (mm) | IO-Link Revision | Montage | Abmessungen (mm) | Werkstoffe (benetzte Teile) | Getriebeart | Maximale Geschwindigkeit des Pegelwechsels (mm/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV | < 50 | - | - | thermisch, gepulst | - | - | - | 18-30 DC | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Lebensmittel- und Galvanikindustrie | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | - | - | - | Schaltsignal; IO-Link | Ja | 0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019) | > 2 | - | Vergoldete Kontakte | wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien | 728 | - | - | - | Ja | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kBaud) | 300 |
Loading...
Schutzklasse | III | Verpolungsschutz | Ja | Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Elektronischer Füllstandssensor, die Teilenummer ist LK1024.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LK1024.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Analoger Spannungsausgang(V)
MAWP (für Anwendungen nach CRN)(Bar)
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Stecker
Analoger Stromausgang(mA)
Prozessanschluss
Anschluss
Max. Widerstand Schaltausgang(Ω)
Erfassungsbereich(mm)
Anzahl der digitalen Ausgänge
Min. Lastwiderstand(Ω)
Empfohlene Medien
Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA)
Max. Einschaltverzögerungszeit(Frau)
Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile
Messbereich(mm)
Montage
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Absicherung
Einschaltverzögerungszeit(s)
Elektrischer Entwurf
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Art der Kurzschlussfestung
Betriebsspannung(V)
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Kann nicht verwendet werden für
Ausgabefunktion
Gesamtzahl der Ausgänge
Ausgangssignal
Absicherung
Tankdruck(Bar)
Dielektrizitätskonstante des Mediums
Besondere Funktion
Anwendungsmedien
Sondenlänge(mm)
Überlastschutz
IO-Link Revision
Abmessungen(mm)
Werkstoffe (benetzte Teile)
Getriebeart
Maximale Geschwindigkeit des Pegelwechsels(mm/s)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KQ1001 |
LK1022 |
LK1023 |
LK1222 |
LK1223 |
LK1224 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Analoger Spannungsausgang (V) | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrischer Entwurf | MAWP (für Anwendungen nach CRN) (Bar) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Art der Kurzschlussfestung | Analoger Stromausgang (mA) | Prozessanschluss | Anschluss | Betriebsspannung (V) | Max. Widerstand Schaltausgang (Ω) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Kann nicht verwendet werden für | Ausgabefunktion | Gesamtzahl der Ausgänge | Erfassungsbereich (mm) | Anzahl der digitalen Ausgänge | Min. Lastwiderstand (Ω) | Ausgangssignal | Absicherung | Tankdruck (Bar) | Dielektrizitätskonstante des Mediums | Empfohlene Medien | Besondere Funktion | Anwendungsmedien | Sondenlänge (mm) | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC (mA) | Max. Einschaltverzögerungszeit (Frau) | Oberflächeneigenschaften Ra/Rz der benetzten Teile | Überlastschutz | Messbereich (mm) | IO-Link Revision | Montage | Abmessungen (mm) | Werkstoffe (benetzte Teile) | Getriebeart | Maximale Geschwindigkeit des Pegelwechsels (mm/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284.91 € | 1 | auf Anfrage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 3 | - | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN; (parametrierbar) | - | PBT; PC; | < 50 | DIN EN 60654-1 Anwendungsklasse B2 | Kabel: 0,1 m, PUR | gepulst | - | - | - | 10-30 DC; (IO-Link: 18-30 DC) | 8 | - | -20-80 | stark haftende Medien | - | - | 228 | 3 | - | - | Ja | - | - | - | - | trockenes Schüttgut; wässrige Lösungen; Öle | - | 200 | 1300 | - | Ja | < 200 | - | - | 250 x 28 x 16.7 | - | - | - | ||
508.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV | < 50 | - | - | thermisch, gepulst | - | - | - | 18-30 DC | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Hygienebereiche und Galvanikanwendungen | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | - | - | - | Schaltsignal; IO-Link | Ja | 0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019) | > 2 | - | Vergoldete Kontakte | wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien | 264 | - | - | - | Ja | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kBaud) | 100 | ||
546.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV | < 50 | - | - | thermisch, gepulst | - | - | - | 18-30 DC | - | Anschluss: 1 x M12 | 0-60 | extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Hygienebereiche und Galvanikanwendungen | normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) | 2 | - | - | - | Schaltsignal; IO-Link | Ja | 0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019) | > 2 | - | - | wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien | 472 | - | - | - | Ja | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kBaud) | 200 | ||
595.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV | < 50 | - | - | gepulst | - | - | - | 12-30 DC | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Hygienebereiche und Galvanikanwendungen | - | 2 | - | - | - | Schaltsignal; IO-Link | Ja | 0,5; (drucklos für Anwendungen nach WHG) | > 2 | - | Vergoldete Kontakte | wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien | 264 | - | - | - | Ja | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kBaud) | 100 | ||
643.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV | < 50 | - | - | gepulst | - | - | - | 12-30 DC | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Hygienebereiche und Galvanikanwendungen | - | 2 | - | - | - | Schaltsignal; IO-Link | Ja | 0,5; (drucklos für Anwendungen nach WHG) | > 2 | - | Vergoldete Kontakte | wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien | 472 | - | - | - | Ja | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kBaud) | 200 | ||
662.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 | - | IP 67 | < 3 | PNP/NPN | - | Edelstahl (1.4301 / 304); Edelstahl (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV | < 50 | - | - | gepulst | - | - | - | 12-30 DC | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 0-60 | extrem leitfähige Medien; anhaftende Medien; Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen; Hygienebereiche und Galvanikanwendungen | - | 2 | - | - | - | Schaltsignal; IO-Link | Ja | 0,5; (drucklos für Anwendungen nach WHG) | > 2 | - | Vergoldete Kontakte | wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Medien auf Ölbasis; Wasser; wasserähnliche Medien | 728 | - | - | - | Ja | - | 1.1 | - | ø 16 | PP | COM2 (38,4 kBaud) | 300 |