Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E43002
Nenndruck(Bar) | 0.5 | Werkstoffe | Flansch: Edelstahl; Kontermutter: Edelstahl; Distanzstück: Messing; Klemmring: FKM | Design | Für kapazitive Füllstandsensoren LK, LI, LT, LL |
---|---|---|---|---|---|
Prozessanschluss | Schweißadapter Ø 50 mm | Umgebungstemperatur(°C) | 0-80 | Sensoranschluss | ø 16 mm |
Anzugsmoment(Nm) | 6-9 | Montage | Klemmbeschlag | Abmessungen(mm) | ø 50 / L = 37.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schweißadapter, die Teilenummer ist E43002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E43002.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften