Binärer Leckagesensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LI2241
LI2242
LI2243
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsspannung
(V)
Sondenlänge
(mm)

251.74 €

1 4 Arbeitstage 10-36132

261.32 €

1 4 Arbeitstage 10-36 DC273

270.45 €

1 4 Arbeitstage 10-36 DC481

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 1 Absicherung IP 65; IP 67 Elektrischer Entwurf PNP
Werkstoffe PP-GF30; TPE-U Leistungsaufnahme(mA) 22; (24 V) Schutzklasse III
Art der Kurzschlussfestung gepulst Umgebungstemperatur(°C) 0-65 Verpolungsschutz Ja
Kann nicht verwendet werden für Granulate; Schüttgut; Säuren; Laugen Ausgabefunktion Öffner Mediumtemperatur(°C) 0-65|0-35
Gesamtzahl der Ausgänge 1 Anzahl der digitalen Ausgänge 1 Ausgangssignal Schaltsignal
Absicherung Ja Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC(V) 2.5 Tankdruck(Bar) -0,5-0,5; (bei Montage mit Montagezubehör: E43001 - E43007. E43019)
Dielektrizitätskonstante des Mediums > 1.8 Empfohlene Medien wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien Besondere Funktion Vergoldete Kontakte
Anwendungsmedien wasserhaltige Kühlmittel; Öle; Wasser; wasserähnliche Medien Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA) 200 Überlastschutz Ja
Aktiver Bereich A(mm) 31 Abmessungen(mm) ø 16 Werkstoffe (benetzte Teile) PP

Technischer Support