Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IIC221
Teilenummer
|
---|
IIC221 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Hysterese (% von Sr) | Berichtigungsfaktor | Betriebsabstand (mm) | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrisches Design | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Anwendung | Analoger Stromausgang (mA) | Prozessanschluss | Schaltpunktdrift (% von Sr) | Lagertemperatur (°C) | Anschluss | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Gesamtzahl der Ausgänge | Max. Last (Ω) | Schaltfrequenz DC (Hz) | Ausgangssignal | Gehäuse | Realer Erfassungsbereich Sr (mm) | Anwendungsmedien | Max. Einschaltverzögerungszeit (Frau) | Messbereich (°C) | Befestigung | Erfassungsbereich (mm) | Messgenauigkeit (im Messbereich) | IO-Link Revision | Messbereich (µs/cm) | Abmessungen (mm) | Anzeige | Materialien (benetzte Teile) | Übertragungsart | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-20 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,45 / Kupfer: 0,35 | 0-17.82 | IP 68; ("Kühlmittel") | - | AS-i | Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: LCP ungefärbt | < 30 | Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln | - | - | -10-10 | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 26.5-31.6 DC | -25-70 | - | - | - | 100 | - | Gewindetyp | 22 ± 10 % | - | 1000 | - | nicht bündig montierbar | 22 | - | - | - | M30 x 1.5 / L = 60 | Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb Funktion: 1 x LED, rot | - | - | Sicherungsmuttern: 2 |
Loading...
Schutzklasse | III | Verpolungsschutz | Ja | Besondere Funktion | Vergoldete Kontakte |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Induktiver AS-Interface Sensor, die Teilenummer ist IIC221.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IIC221.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Einschaltverzögerungszeit(s)
Analoger Stromausgang(mA)
Prozessanschluss
Lagertemperatur(°C)
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Gesamtzahl der Ausgänge
Max. Last(Ω)
Ausgangssignal
Anwendungsmedien
Messbereich(°C)
Messgenauigkeit (im Messbereich)
IO-Link Revision
Messbereich(µs/cm)
Materialien (benetzte Teile)
Übertragungsart
Hysterese(% von Sr)
Berichtigungsfaktor
Betriebsabstand(mm)
Absicherung
Elektrisches Design
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Anwendung
Schaltpunktdrift(% von Sr)
Anschluss
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Schaltfrequenz DC(Hz)
Gehäuse
Realer Erfassungsbereich Sr(mm)
Max. Einschaltverzögerungszeit(Frau)
Befestigung
Erfassungsbereich(mm)
Abmessungen(mm)
Anzeige
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IFC247 |
IFC248 |
IIC220 |
LDL200 |
LDL201 |
LDL210 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Hysterese (% von Sr) | Berichtigungsfaktor | Betriebsabstand (mm) | Absicherung | Einschaltverzögerungszeit (s) | Elektrisches Design | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Anwendung | Analoger Stromausgang (mA) | Prozessanschluss | Schaltpunktdrift (% von Sr) | Lagertemperatur (°C) | Anschluss | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Gesamtzahl der Ausgänge | Max. Last (Ω) | Schaltfrequenz DC (Hz) | Ausgangssignal | Gehäuse | Realer Erfassungsbereich Sr (mm) | Anwendungsmedien | Max. Einschaltverzögerungszeit (Frau) | Messbereich (°C) | Befestigung | Erfassungsbereich (mm) | Messgenauigkeit (im Messbereich) | IO-Link Revision | Messbereich (µs/cm) | Abmessungen (mm) | Anzeige | Materialien (benetzte Teile) | Übertragungsart | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-20 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4 | 0-3.25 | IP 68; ("Kühlmittel") | - | AS-i | Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: LCP ungefärbt | < 30 | Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 26.5-31.6 DC | -25-70 | - | - | - | 100 | - | Gewindetyp | - | - | 1000 | - | bündig montierbar | 4 | - | - | - | M12 x 1 / L = 60 | Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb Funktion: 1 x LED, rot | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
91.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-20 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,5 / Kupfer: 0,4 | 0-5.7 | IP 68; ("Kühlmittel") | - | AS-i | Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: LCP ungefärbt | < 30 | Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln | - | - | -10-10 | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 26.5-31.6 DC | -25-70 | - | - | - | 100 | - | Gewindetyp | 7 ± 10 % | - | 1000 | - | nicht bündig montierbar | 7 | - | - | - | M12 x 1 / L = 60 | Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb Funktion: 1 x LED, rot | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
95.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 1-20 | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,45 / Kupfer: 0,35 | 0-11.34 | IP 68; ("Kühlmittel") | - | AS-i | Edelstahl (1.4404 / 316L); Tastfläche: LCP ungefärbt | < 30 | Verwendung in Werkzeugmaschinen, Kühl- und Schmiermitteln | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet | 26.5-31.6 DC | -25-70 | - | - | - | 100 | - | Gewindetyp | - | - | 1000 | - | bündig montierbar | 14 | - | - | - | M30 x 1.5 / L = 60 | Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb Funktion: 1 x LED, rot | - | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
1,583.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | - | - | IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68) | 2 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | < 100 | - | 4-20 | G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario | - | -40-85 | Stecker: 1 x M12 (EN 61067-2-101); Kontakte: vergoldet | 18-30 DC | -40-60 | 1 | 1 | 500 | - | Analoges Signal; IO-Link | - | - | leitfähige Flüssigkeiten | - | -25-150 | - | - | 2 % MW ± 25 µS/cm | 1.1 | 100-1000000 | - | - | PEEK | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,673.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | - | - | IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68) | 2 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | < 50 | - | 4-20 | G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario | - | -40-85 | Stecker: 1 x M12 (EN 61067-2-101); Kontakte: vergoldet | 18-30 DC | -40-60 | 1 | 1 | 500 | - | Analoges Signal; IO-Link | - | - | leitfähige Flüssigkeiten | - | -25-150 | - | - | 2 % MW ± 25 µS/cm | 1.1 | 100-1000000 | - | - | PEEK | COM2 (38,4 kBaud) | - | ||
1,583.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | - | - | - | IP 68; IP 69K; (7 Tage / 3 m Wassertiefe / 0,3 bar: IP 68) | 2 | - | Edelstahl (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | < 100 | - | 4-20 | Gewindeanschluss G 1 Außengewinde Dichtkonus | - | -40-85 | Stecker: 1 x M12 (EN 61067-2-101); Kontakte: vergoldet | 18-30 DC | -40-60 | 1 | 1 | 500 | - | Analoges Signal; IO-Link | - | - | leitfähige Flüssigkeiten | - | -25-150 | - | - | 2 % MW ± 25 µS/cm | 1.1 | 100-1000000 | - | - | PEEK | COM2 (38,4 kBaud) | - |