Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NF5004
Teilenummer
|
---|
NF5004 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsabstand (mm) | Absicherung | Werkstoffe | Schutzklasse | Elektrischer Anschluss - Stecker | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Schaltfrequenz DC (Hz) | Gehäuse | Realer Erfassungsbereich Sr (mm) | Befestigung | Erfassungsbereich (mm) | Abmessungen (mm) | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | Spezialbeschichtung aus Messing; Tastfläche: PC | III | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² | -20-80 | 1500 | Gewindetyp | 4 ± 10 % | nicht bündig montierbar | 4 | M12 x 1 / L = 30 | - | Sicherungsmuttern: 2 |
Loading...
Hysterese(% von Sr) | 1-15 | Berichtigungsfaktor | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3 | Nennspannung DC(V) | 8,2; (1kΩ) |
---|---|---|---|---|---|
Elektrisches Design | NAMUR | Leistungsaufnahme(mA) | < 1; (deaktiviert; leitfähig: > 2,1) | Schaltpunktdrift(% von Sr) | -10-10 |
Schaltverstärker | Anschluss an zertifizierte eigensichere Stromkreise mit den max: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW | Anschluss an Schaltverstärker | Ja | Ausgabe Funktion | Öffner |
Versorgungsspannung DC(V) | 7.5-30; (bei Einsatz außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs) | Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC(mA) | 30; (bei Einsatz außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs) |
Sie befinden sich auf der Seite für Induktiver NAMUR-Sensor, die Teilenummer ist NF5004.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NF5004.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsabstand(mm)
Elektrischer Anschluss - Stecker
Anzeige
Absicherung
Werkstoffe
Schutzklasse
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Schaltfrequenz DC(Hz)
Gehäuse
Realer Erfassungsbereich Sr(mm)
Befestigung
Erfassungsbereich(mm)
Abmessungen(mm)
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NF5001 |
NF5002 |
NF5003 |
NF5008 |
NF500A |
NF5010 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebsabstand (mm) | Absicherung | Werkstoffe | Schutzklasse | Elektrischer Anschluss - Stecker | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Schaltfrequenz DC (Hz) | Gehäuse | Realer Erfassungsbereich Sr (mm) | Befestigung | Erfassungsbereich (mm) | Abmessungen (mm) | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | PBT | III | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² | -20-80 | 1200 | Gewindetyp | 2 ± 10 % | bündig montierbar | 2 | M12 x 1 / L = 30 | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
36.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Spezialbeschichtung aus Messing; Tastfläche: PC | III | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² | -20-80 | 1200 | Gewindetyp | 2 ± 10 % | bündig montierbar | 2 | M12 x 1 / L = 30 | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
33.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | PBT | III | - | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm² | -20-80 | 1500 | Gewindetyp | 4 ± 10 % | nicht bündig montierbar | 4 | M12 x 1 / L = 30 | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
46.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | IP 67 | Spezialbeschichtung aus Messing; Tastfläche: PC | III | - | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm² | -20-80 | 1500 | Gewindetyp | 4 ± 10 % | nicht bündig montierbar | 4 | M12 x 1 / L = 30 | - | Sicherungsmuttern: 2 | ||
36.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 67 | Messing-Spezialbeschichtung; Abtastfläche: PBT; LED-Fenster: PA | III | Anschluss: 1 x M12 | - | -20-70 | 700 | Gewindetyp | 7 ± 10 % | nicht bündig montierbar | 7 | M12 x 1 / L = 50 | Schaltzustand: 4 x 90° LED, gelb | Sicherungsmuttern: 2 | ||
42.77 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | IP 67 | PBT | III | - | Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm² | -20-80 | 1500 | Gewindetyp | 4 ± 10 % | nicht bündig montierbar | 4 | M12 x 1 / L = 30 | - | Sicherungsmuttern: 2 |