Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0141.05X10
Werkstoff | Kunststoff | Material Grundkörper | Duroplast | Material Komponente | Stahl |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rändelschrauben / K0141 / Kunststoff, die Teilenummer ist K0141.05X10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0141.05X10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Gewinde (M)
Länge L(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
H1(mm)
K(mm)
H=Höhe(mm)
D4(mm)
D3(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0141.04X15 |
K0141.04X20 |
K0141.05X18 |
K0141.05X25 |
K0141.06X20 |
K0141.06X28 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | H1 (mm) | K (mm) | H=Höhe (mm) | D4 (mm) | D3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 15 | 18 | 9 | 8 | 13.5 | 7 | 10 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | 18 | 9 | 8 | 13.5 | 7 | 10 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 18 | 20 | 10 | 8 | 14.5 | 8 | 12 | ||
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 25 | 20 | 10 | 8 | 14.5 | 8 | 12 | ||
1.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | 24 | 9.5 | 9 | 15 | 10 | 13 | ||
1.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 28 | 24 | 9.5 | 9 | 15 | 10 | 13 |