• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Federstecker / K1137 / ähnlich DIN 11024 / Form D (Teilenummern - CAD Download)

Federstecker / K1137 / ähnlich DIN 11024 / Form D
· Zur Sicherung von Bolzen und Achsen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Agrartechnik

· Einfache Montage

· Wiederverwendbar

· Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K1137.22450

Teilenummer
K1137.22450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D1=Drahtdurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3=Aufnahmedurchmesser
(mm)
D4=für Bolzen Ø
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

3.46 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4310blank4.525520-268039

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form D

Sie befinden sich auf der Seite für Federstecker / K1137 / ähnlich DIN 11024 / Form D, die Teilenummer ist K1137.22450.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1137.22450.

Produktvarianten

Teilenummer
K1137.12280
K1137.12360
K1137.12450
K1137.12560
K1137.12630
K1137.22560
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D1=Drahtdurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3=Aufnahmedurchmesser
(mm)
D4=für Bolzen Ø
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

0.63 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt2.8203.211.2-144826

0.68 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt3.620414-206432

0.75 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt4.525520-268039

1.70 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt5.6256.326-349745

1.90 €

1 4 Arbeitstage Stahl-verzinkt6.330734-4512556

4.81 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl1.4310blank5.6256.326-349745

Technischer Support