Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1137.22560
Teilenummer
|
---|
K1137.22560 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D1=Drahtdurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3=Aufnahmedurchmesser (mm) | D4=für Bolzen Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4310 | blank | 5.6 | 25 | 6.3 | 26-34 | 97 | 45 |
Loading...
Form | D |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federstecker / K1137 / ähnlich DIN 11024 / Form D, die Teilenummer ist K1137.22560.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1137.22560.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D1=Drahtdurchmesser(mm)
D2(mm)
D3=Aufnahmedurchmesser(mm)
D4=für Bolzen Ø(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1137.12225 |
K1137.12280 |
K1137.12360 |
K1137.12450 |
K1137.12560 |
K1137.12630 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D1=Drahtdurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3=Aufnahmedurchmesser (mm) | D4=für Bolzen Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | verzinkt | 2.25 | 20 | 2.5 | 9-11.2 | 42 | 24 | ||
0.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | verzinkt | 2.8 | 20 | 3.2 | 11.2-14 | 48 | 26 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | verzinkt | 3.6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 | ||
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | verzinkt | 4.5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 | ||
1.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | verzinkt | 5.6 | 25 | 6.3 | 26-34 | 97 | 45 | ||
1.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | verzinkt | 6.3 | 30 | 7 | 34-45 | 125 | 56 |