Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1137.21500
Teilenummer
|
---|
K1137.21500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D1=Drahtdurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3=Aufnahmedurchmesser (mm) | D4=für Bolzen Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4310 | blank | 5 | 26 | 6 | 20-28 | 82 | 45 |
Loading...
Form | E |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federstecker / K1137 / ähnlich DIN 11024 / Form E, die Teilenummer ist K1137.21500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1137.21500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D1=Drahtdurchmesser(mm)
D2(mm)
D3=Aufnahmedurchmesser(mm)
D4=für Bolzen Ø(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1137.11300 |
K1137.11400 |
K1137.11500 |
K1137.11600 |
K1137.11700 |
K1137.21600 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D1=Drahtdurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3=Aufnahmedurchmesser (mm) | D4=für Bolzen Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | verzinkt | 3 | 18 | 3.5 | 10-16 | 60 | 28 | ||
0.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | verzinkt | 4 | 20 | 4.5 | 16-20 | 60 | 30 | ||
0.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | verzinkt | 5 | 24 | 6 | 20-28 | 85 | 40 | ||
0.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | verzinkt | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 105 | 50 | ||
1.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | verzinkt | 7 | 30 | 8 | 28-45 | 105 | 50 | ||
4.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | 1.4310 | blank | 6 | 30 | 7 | 28-40 | 110 | 60 |