Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1110.1186
Material Grundkörper | Edelstahl | Betätigung | L-Griff | H=Höhe(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
S=max. Wandstärke(mm) | 8 | SW=Schlüsselweite(mm) | 27 |
Sie befinden sich auf der Seite für Drehriegel Edelstahl mit L-Griff (K1110), die Teilenummer ist K1110.1186.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1110.1186.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften