Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1212.23010
Teilenummer
|
---|
K1212.23010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D=Durchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | POM | - | weiß | 44.1 | 20 | 20.05 | 30.1 | 10 | 100 | 22.05 | 44 |
Loading...
R1(mm) | 3 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Exzenterspanner für Exzenter Spannmodule (K1212), die Teilenummer ist K1212.23010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1212.23010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche Grundkörper
Ausführung
Material Grundkörper
Farbe Grundkörper
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D=Durchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
R(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1212.1506 |
K1212.2008 |
K1212.3010 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D=Durchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | brüniert | - | 22.1 | 10 | 10.05 | 15.1 | 6 | 50 | 11.05 | 22 | ||
12.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | brüniert | - | 29.4 | 13.34 | 13.37 | 20.1 | 8 | 66.67 | 14.7 | 29.4 | ||
16.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | brüniert | - | 44.1 | 20 | 20.05 | 30.1 | 10 | 100 | 22.05 | 44 |