Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form A (K0382) (Teilenummern - CAD Download)

Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form A (K0382)
· Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage

· Kugel gehärtet

· Durch Feingewinde besonders feinfühliges Justieren möglich

· Verschiedene Kugelformen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0382.10406
K0382.10410
K0382.10508
K0382.10512
K0382.10610
K0382.10612
K0382.10616
K0382.10620
K0382.10625
K0382.10810
K0382.10820
K0382.11012
K0382.11025
K0382.11216
K0382.11230
K0382.11620
K0382.11635
K0382.12030
K0382.12040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser (Regelgewinde)
(mm)
D1=Gewinde L1=Gewindelänge
(mm)
Kugel-Ø
(mm)
Material Komponente SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
Gewicht
(kg)
PL Edelstahl RoHS

2.53 €

1 4 Arbeitstage -M04X0,562,5Wälzlagerstahl23,50,0003falsetrue

2.54 €

1 4 Arbeitstage -M04X0,5102,5Wälzlagerstahl23,50,0006falsetrue

2.43 €

1 4 Arbeitstage -M5x0,583Wälzlagerstahl2,54,50,0007falsetrue

2.43 €

1 4 Arbeitstage -M5x0,5123Wälzlagerstahl2,54,50,0012falsetrue

2.43 €

1 4 Arbeitstage -M6x0,510,84Wälzlagerstahl390,0015falsetrue

2.43 €

1 4 Arbeitstage -M6x0,512,84Wälzlagerstahl390,0022falsetrue

2.46 €

1 4 Arbeitstage -M6x0,516,84Wälzlagerstahl390,0027falsetrue

2.46 €

1 4 Arbeitstage -M6x0,520,84Wälzlagerstahl390,0034falsetrue

2.46 €

1 4 Arbeitstage -M6x0,525,84Wälzlagerstahl390,0044falsetrue

2.27 €

1 4 Arbeitstage 8M8x111,25,5Stahl410---

2.27 €

1 4 Arbeitstage 8M8x121,25,5Stahl415---

2.65 €

1 4 Arbeitstage 10M10x113,77Stahl520---

2.78 €

1 4 Arbeitstage 10M10x126,77Stahl520---

3.01 €

1 4 Arbeitstage 12M12x1,5188,5Stahl630---

3.23 €

1 4 Arbeitstage 12M12x1,5328,5Stahl630---

4.83 €

1 4 Arbeitstage 16M16x1,523,312Stahl860---

5.14 €

1 4 Arbeitstage 16M16x1,538,312Stahl860---

11.09 €

1 4 Arbeitstage 20M20x1,534,215Stahl1090---

11.35 €

1 4 Arbeitstage 20M20x1,544,215Stahl1090---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Kugel) Stahl Form A Farbe Grundkörper schwarz
Oberfläche Komponente gehärtet und blank Ausführung 1 ohne Kopf Form-Typ mit voller Kugel
Benennung Kugeldruckschraube Gewindeart Außengewinde

Technischer Support