Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1647.1104X35
Teilenummer
|
---|
K1647.1104X35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Form | Form-Typ | Oberfläche Grundkörper | D1 (mm) | R (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | D2=Durchmesser (mm) | K (mm) | H (mm) | L1 (mm) | B=Gewindelänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 35 | B | mit Schaft | poliert | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | 14 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben mit Dichtring im Hygienic DESIGN / K1647 / Edelstahl, die Teilenummer ist K1647.1104X35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1647.1104X35.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Gewinde (M)
Länge L (mm)
Form
Form-Typ
Oberfläche Grundkörper
D1(mm)
R(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
D2=Durchmesser(mm)
K(mm)
H(mm)
L1(mm)
B=Gewindelänge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1647.1104X16 |
K1647.1104X20 |
K1647.1104X25 |
K1647.1104X40 |
K1647.1105X10 |
K1647.1105X12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Form | Form-Typ | Oberfläche Grundkörper | D1 (mm) | R (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | D2=Durchmesser (mm) | K (mm) | H (mm) | L1 (mm) | B=Gewindelänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | A | ohne Schaft | poliert | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | - | ||
5.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | A | ohne Schaft | poliert | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | - | ||
6.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 25 | B | mit Schaft | poliert | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | 14 | ||
6.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 40 | B | mit Schaft | poliert | 10 | 3 | 7 | 11.25 | 11.1 | 2 | 5.9 | 14 | ||
4.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 10 | A | ohne Schaft | poliert | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | - | ||
4.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 12 | A | ohne Schaft | poliert | 12 | 3 | 8 | 13.25 | 13.1 | 2 | 7.4 | - |