Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1024.0803
Teilenummer
|
---|
K1024.0803 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Nutbreite (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 8 | 13.5 | 7.8 | M3 | 7.2 | 1.75 | 0.8 | 22 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Nutmuttern, Nutensteine für Alu-Konstruktionsprofile / K1024 / Druckkugel, die Teilenummer ist K1024.0803.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1024.0803.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Form
Nutbreite(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Gewinde(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1024.0604 |
K1024.0605 |
K1024.0606 |
K1024.0804 |
K1024.0805 |
K1024.0806 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Form | Nutbreite (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 6 | 10.5 | 6.5 | M4 | 6.9 | 1 | 0.6 | 17 | ||
0.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 6 | 10.5 | 6.5 | M5 | 6.9 | 1 | 0.6 | 17 | ||
0.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 6 | 10.5 | 6.5 | M6 | 6.9 | 1 | 0.6 | 17 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 8 | 13.5 | 7.8 | M4 | 7.2 | 1.75 | 0.8 | 22 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 8 | 13.5 | 7.8 | M5 | 7.2 | 1.75 | 0.8 | 22 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 8 | 13.5 | 7.8 | M6 | 7.2 | 1.75 | 0.8 | 22 |