Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0702.24
Teilenummer
|
---|
K0702.24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Material Grundkörper | D1 (mm) | R (mm) | Oberfläche Grundkörper | SW=Schlüsselweite (mm) | E (mm) | Farbe Grundkörper | H=Höhe (mm) | Festigkeitsklasse | H = 1,5 x D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | Vergütungsstahl | 26 | 32 | - | 36 | 41.6 | schwarz | 36 | 10 | 36 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantmuttern 1,5 D hoch DIN 6330 erweitert (K0702), die Teilenummer ist K0702.24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0702.24.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche Grundkörper
Ausführung
D=Gewinde (M)
Material Grundkörper
D1(mm)
R(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
E(mm)
Farbe Grundkörper
H=Höhe(mm)
Festigkeitsklasse
H = 1,5 x D(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0702.10 |
K0702.101 |
K0702.12 |
K0702.30 |
K0702.36 |
K0702.806 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Material Grundkörper | D1 (mm) | R (mm) | Oberfläche Grundkörper | SW=Schlüsselweite (mm) | E (mm) | Farbe Grundkörper | H=Höhe (mm) | Festigkeitsklasse | H = 1,5 x D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Vergütungsstahl | 11.5 | 15 | - | 16 | 18.4 | schwarz | 15 | 10 | 15 | ||
0.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Vergütungsstahl | 11.5 | 15 | - | 17 | 19.6 | schwarz | 15 | 10 | 15 | ||
0.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Vergütungsstahl | 14 | 17 | - | 18 | 20.7 | schwarz | 18 | 10 | 18 | ||
8.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | Vergütungsstahl | 32 | 41 | - | 46 | 53.1 | schwarz | 45 | 10 | 45 | ||
15.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | Vergütungsstahl | 38 | 50 | - | 55 | 63.5 | schwarz | 54 | 10 | 54 | ||
3.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Edelstahl | 7 | 9 | blank | 10 | 11.5 | - | 9 | - | 9 |