Kugelscheiben / K0729 / DIN 6319 / Form C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0729.0106
K0729.0108
K0729.0110
K0729.0112
K0729.0116
K0729.0120
K0729.0124
K0729.0130
K0729.0136
K0729.0142
K0729.0148
K0729.105
K0729.106
K0729.108
K0729.110
K0729.112
K0729.114
K0729.116
K0729.120
K0729.124
K0729.130
K0729.136
K0729.142
K0729.148
K0729.156
K0729.164
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
H=Höhe
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper H1
(mm)
R1
(mm)
G=Gewinde Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)

1.08 €

1 4 Arbeitstage 6.42.312Edelstahlblank0.79M66

1.54 €

1 4 Arbeitstage 8.43.217Edelstahlblank0.612M812

2.09 €

1 4 Arbeitstage 10.5421Edelstahlblank0.815M1016

2.47 €

1 4 Arbeitstage 134.624Edelstahlblank1.117M1224

3.81 €

1 4 Arbeitstage 175.330Edelstahlblank1.322M1645

5.26 €

1 4 Arbeitstage 216.336Edelstahlblank227M2071

8.37 €

1 4 Arbeitstage 258.244Edelstahlblank2.432M24105

13.60 €

1 4 Arbeitstage 3111.256Edelstahlblank3.641M30191

20.68 €

1 4 Arbeitstage 371468Edelstahlblank4.650M36-

39.86 €

1 4 Arbeitstage 431778Edelstahlblank6.558M42-

58.01 €

1 4 Arbeitstage 502192Edelstahlblank867M48-

0.47 €

1 4 Arbeitstage 5.25210.5Einsatzstahleinsatzgehärtet0.47.5M56.5

0.37 €

1 4 Arbeitstage 6.42.312Einsatzstahleinsatzgehärtet0.79M69

0.39 €

1 4 Arbeitstage 8.43.217Einsatzstahleinsatzgehärtet0.612M817

0.59 €

1 4 Arbeitstage 10.5421Einsatzstahleinsatzgehärtet0.815M1026

0.62 €

1 4 Arbeitstage 134.624Einsatzstahleinsatzgehärtet1.117M1238

0.97 €

1 4 Arbeitstage 15528Einsatzstahleinsatzgehärtet1.222M1453

1.00 €

1 4 Arbeitstage 175.330Einsatzstahleinsatzgehärtet1.322M1673

1.43 €

1 4 Arbeitstage 216.336Einsatzstahleinsatzgehärtet227M20117

2.51 €

1 4 Arbeitstage 258.244Einsatzstahleinsatzgehärtet2.432M24168

4.21 €

1 4 Arbeitstage 3111.256Einsatzstahleinsatzgehärtet3.641M30269

9.99 €

1 4 Arbeitstage 371468Einsatzstahleinsatzgehärtet4.650M36394

14.19 €

1 4 Arbeitstage 431778Einsatzstahleinsatzgehärtet6.558M42542

21.18 €

1 4 Arbeitstage 502192Einsatzstahleinsatzgehärtet867M48714

36.12 €

1 4 Arbeitstage 5823103Einsatzstahleinsatzgehärtet9.579M56960

48.98 €

1 4 Arbeitstage 6627120Einsatzstahleinsatzgehärtet1293M641269

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form C

Technischer Support