Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1100.1300 |
K1100.1400 |
K1100.1500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
41.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 325 | 300 | ||
45.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 425 | 400 | ||
50.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 525 | 500 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | B=Breite(mm) | 30 | D1=Gewinde | M12 |
---|---|---|---|---|---|
H=Höhe(mm) | 30 | H1(mm) | 16.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
L1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften