Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0667.1081X816
Teilenummer
|
---|
K0667.1081X816 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Spitzenform | D1 (mm) | L3 (mm) | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | SW=Schlüsselweite (mm) | Material Komponente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 81.6 | Weiche Auflage | 5 | 2 | POM | 4 | POM |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | blank |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmgewindestifte / K0667 / rostfreier Stahl / Innensechskant / Innensechskant / Messingeinsatz, die Teilenummer ist K0667.1081X816.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0667.1081X816.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D=Gewinde (M)
Länge L(mm)
Spitzenform
D1(mm)
L3(mm)
Material (Aufnahme-/Auflagefläche)
SW=Schlüsselweite(mm)
Material Komponente
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0667.041X405 |
K0667.041X65 |
K0667.051X125 |
K0667.1101X179 |
K0667.1101X219 |
K0667.1101X269 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D=Gewinde (M) | Länge L (mm) | Spitzenform | D1 (mm) | L3 (mm) | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | SW=Schlüsselweite (mm) | Material Komponente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 40.5 | Metallunterlage | 2.5 | 1.2 | Messing | 2 | Messing | ||
2.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 6.5 | Metallunterlage | 2.5 | 1.2 | Messing | 2 | Messing | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 12.5 | Metallunterlage | 3 | 1.3 | Messing | 2.5 | Messing | ||
2.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 17.9 | Weiche Auflage | 6.5 | 2.5 | POM | 5 | POM | ||
3.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 21.9 | Weiche Auflage | 6.5 | 2.5 | POM | 5 | POM | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 26.9 | Weiche Auflage | 6.5 | 2.5 | POM | 5 | POM |