Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0396.11475
Teilenummer
|
---|
K0396.11475 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde (M) | Werkstoff | Festigkeitsklasse (Stahl) | Oberfläche Grundkörper | B=Gewindelänge (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | R (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | Rostfreier Stahl | - | blank | 36 | 14 | 28 | 75 | 6 | 16 |
Loading...
Form | B |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Augenschrauben / K0396 / DIN 444 / Form B, die Teilenummer ist K0396.11475.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0396.11475.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Festigkeitsklasse (Stahl)
Ausführung
Gewinde (M)
Werkstoff
Oberfläche Grundkörper
B=Gewindelänge(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=Länge(mm)
R(mm)
S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0396.0675 |
K0396.0850 |
K0396.0875 |
K0396.116130 |
K0396.120140 |
K0396.12100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde (M) | Werkstoff | Festigkeitsklasse (Stahl) | Oberfläche Grundkörper | B=Gewindelänge (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | R (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | 8.8 | brüniert | 18 | 6 | 14 | 75 | 4 | 7 | ||
3.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 8.8 | brüniert | 22 | 8 | 18 | 50 | 4 | 9 | ||
4.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 8.8 | brüniert | 22 | 8 | 18 | 75 | 4 | 9 | ||
23.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Rostfreier Stahl | - | blank | 44 | 16 | 32 | 130 | 6 | 17 | ||
41.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | Rostfreier Stahl | - | blank | 52 | 18 | 40 | 140 | 6 | 22 | ||
6.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 8.8 | brüniert | 30 | 12 | 25 | 100 | 6 | 14 |