Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1418.1280
Teilenummer
|
---|
K1418.1280 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde (M) | Werkstoff | Festigkeitsklasse (Stahl) | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 max. (mm) | R (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Stahl | 8.8 | - | brüniert | 12 | 25 | 80 | 23 | 6 | 14 |
Loading...
Form | B |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Augenschrauben mit langem Gewinde / K1418 / DIN 444 / Form B, die Teilenummer ist K1418.1280.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1418.1280.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stahlschlüssel Grundkörper
Ausführung
Gewinde (M)
Werkstoff
Festigkeitsklasse (Stahl)
Oberfläche Grundkörper
D2(mm)
D3(mm)
L=Länge(mm)
L1 max.(mm)
R(mm)
S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1418.0680 |
K1418.08100 |
K1418.0850 |
K1418.16100 |
K1418.16120 |
K1418.16140 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde (M) | Werkstoff | Festigkeitsklasse (Stahl) | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 max. (mm) | R (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | 8.8 | - | brüniert | 6 | 14 | 80 | 14 | 4 | 7 | ||
5.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 8.8 | - | brüniert | 8 | 18 | 100 | 16 | 4 | 9 | ||
3.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 8.8 | - | brüniert | 8 | 18 | 50 | 16 | 4 | 9 | ||
10.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | 8.8 | - | brüniert | 16 | 32 | 100 | 27 | 6 | 17 | ||
11.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | 8.8 | - | brüniert | 16 | 32 | 120 | 27 | 6 | 17 | ||
12.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Stahl | 8.8 | - | brüniert | 16 | 32 | 140 | 27 | 6 | 17 |