Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1418.112120
Teilenummer
|
---|
K1418.112120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde (M) | Werkstoff | Festigkeitsklasse (Stahl) | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 max. (mm) | R (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | - | 1.4305 | blank | 12 | 25 | 120 | 23 | 6 | 14 |
Loading...
Form | B |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Augenschrauben mit langem Gewinde / K1418 / DIN 444 / Form B, die Teilenummer ist K1418.112120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1418.112120.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Festigkeitsklasse (Stahl)
Ausführung
Gewinde (M)
Werkstoff
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D2(mm)
D3(mm)
L=Länge(mm)
L1 max.(mm)
R(mm)
S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1418.0680 |
K1418.08100 |
K1418.0850 |
K1418.112130 |
K1418.11250 |
K1418.11260 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde (M) | Werkstoff | Festigkeitsklasse (Stahl) | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 max. (mm) | R (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | 8.8 | - | brüniert | 6 | 14 | 80 | 14 | 4 | 7 | ||
5.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 8.8 | - | brüniert | 8 | 18 | 100 | 16 | 4 | 9 | ||
3.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 8.8 | - | brüniert | 8 | 18 | 50 | 16 | 4 | 9 | ||
13.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | - | 1.4305 | blank | 12 | 25 | 130 | 23 | 6 | 14 | ||
9.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | - | 1.4305 | blank | 12 | 25 | 50 | 23 | 6 | 14 | ||
10.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Rostfreier Stahl | - | 1.4305 | blank | 12 | 25 | 60 | 23 | 6 | 14 |