Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0705.104X16
Teilenummer
|
---|
K0705.104X16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde (M) | Werkstoff | Festigkeitsklasse (Stahl) | Oberfläche Grundkörper | B=Gewindelänge (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | K (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | Befestigungsart | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | ISO | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Rostfreier Stahl | - | blank | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 23 | 16 | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung 1 | mit Ansatz | Benennung | Passschraube | Produkttyp | Schraube |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Passschrauben mit Ansatz / K0705 / ähnlich DIN ISO 7379 / Innensechskant, die Teilenummer ist K0705.104X16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0705.104X16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Festigkeitsklasse (Stahl)
Befestigungsart
Gewicht(kg)
PL Edelstahl
ISO
RoHS
Ausführung
Gewinde (M)
Werkstoff
Oberfläche Grundkörper
B=Gewindelänge(mm)
D1(mm)
D2(mm)
K(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0705.04X08 |
K0705.04X10 |
K0705.04X12 |
K0705.104X20 |
K0705.105X05 |
K0705.105X06 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde (M) | Werkstoff | Festigkeitsklasse (Stahl) | Oberfläche Grundkörper | B=Gewindelänge (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | K (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | Befestigungsart | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | ISO | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Stahl | 12.9 | vergütet | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | ||
3.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Stahl | 12.9 | vergütet | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | - | - | - | - | - | ||
3.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Stahl | 12.9 | vergütet | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | ||
4.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Rostfreier Stahl | - | blank | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 27 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Rostfreier Stahl | - | blank | 8 | 5 | 9 | 4 | 2,5 | - | 5 | Innensechskant | 0,0197 | true | ähnlich ISO 7379 | true | ||
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Rostfreier Stahl | - | blank | 8 | 5 | 9 | 4 | 2,5 | - | 6 | Innensechskant | 0,0200 | true | ähnlich ISO 7379 | true |