Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0705.112X100
Teilenummer
|
---|
K0705.112X100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde (M) | Werkstoff | Festigkeitsklasse (Stahl) | Oberfläche Grundkörper | B=Gewindelänge (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | K (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | - | blank | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 116 | 100 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Passschrauben mit Ansatz / K0705 / ähnlich DIN ISO 7379 / Innensechskant, die Teilenummer ist K0705.112X100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0705.112X100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Festigkeitsklasse (Stahl)
Ausführung
Gewinde (M)
Werkstoff
Oberfläche Grundkörper
B=Gewindelänge(mm)
D1(mm)
D2(mm)
K(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0705.04X12 |
K0705.04X16 |
K0705.04X20 |
K0705.112X16 |
K0705.112X20 |
K0705.112X25 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde (M) | Werkstoff | Festigkeitsklasse (Stahl) | Oberfläche Grundkörper | B=Gewindelänge (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | K (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Stahl | 12.9 | vergütet | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 | 12 | ||
3.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Stahl | 12.9 | vergütet | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 23 | 16 | ||
3.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Stahl | 12.9 | vergütet | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 27 | 20 | ||
6.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | - | blank | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 32 | 16 | ||
7.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | - | blank | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 36 | 20 | ||
7.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl | - | blank | 16 | 12 | 18 | 9 | 6 | 41 | 25 |