Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0705.08X60
Teilenummer
|
---|
K0705.08X60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde (M) | Werkstoff | Festigkeitsklasse (Stahl) | Oberfläche Grundkörper | B=Gewindelänge (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | K (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Stahl | 12.9 | vergütet | 11 | 8 | 13 | 5.5 | 4 | 71 | 60 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Passschrauben mit Ansatz / K0705 / ähnlich DIN ISO 7379 / Innensechskant, die Teilenummer ist K0705.08X60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0705.08X60.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde (M)
Werkstoff
Festigkeitsklasse (Stahl)
Oberfläche Grundkörper
B=Gewindelänge(mm)
D1(mm)
D2(mm)
K(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0705.04X12 |
K0705.04X16 |
K0705.04X20 |
K0705.104X06 |
K0705.104X08 |
K0705.104X10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde (M) | Werkstoff | Festigkeitsklasse (Stahl) | Oberfläche Grundkörper | B=Gewindelänge (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | K (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Stahl | 12.9 | vergütet | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 | 12 | ||
3.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Stahl | 12.9 | vergütet | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 23 | 16 | ||
3.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Stahl | 12.9 | vergütet | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 27 | 20 | ||
3.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Rostfreier Stahl | - | blank | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 13 | 6 | ||
3.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Rostfreier Stahl | - | blank | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 15 | 8 | ||
3.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Rostfreier Stahl | - | blank | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 |