Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0705.10X40
Teilenummer
|
---|
K0705.10X40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde (M) | Werkstoff | Festigkeitsklasse (Stahl) | Oberfläche Grundkörper | B=Gewindelänge (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | K (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 12.9 | vergütet | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 53 | 40 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Passschrauben mit Ansatz / K0705 / ähnlich DIN ISO 7379 / Innensechskant, die Teilenummer ist K0705.10X40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0705.10X40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Gewinde (M)
Werkstoff
Festigkeitsklasse (Stahl)
Oberfläche Grundkörper
B=Gewindelänge(mm)
D1(mm)
D2(mm)
K(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0705.04X12 |
K0705.04X16 |
K0705.04X20 |
K0705.10X50 |
K0705.10X60 |
K0705.10X70 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Gewinde (M) | Werkstoff | Festigkeitsklasse (Stahl) | Oberfläche Grundkörper | B=Gewindelänge (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | K (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Stahl | 12.9 | vergütet | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 | 12 | ||
3.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Stahl | 12.9 | vergütet | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 23 | 16 | ||
3.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Stahl | 12.9 | vergütet | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 27 | 20 | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 12.9 | vergütet | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 63 | 50 | ||
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 12.9 | vergütet | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 73 | 60 | ||
1.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Stahl | 12.9 | vergütet | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 83 | 70 |