Schubstangenspanner / K0087 / Spannrichtung horizontal / L-Griff / schwere Ausführung / Griff horizontal (Teilenummern - CAD Download)

Schubstangenspanner / K0087 / Spannrichtung horizontal / L-Griff / schwere Ausführung / Griff horizontal
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Arretieren in geschlossener sowie geöffneter Position

· Einsatz sowohl auf Druck als auch auf Zug

· Hubbegrenzung als Sicherheitsfunktion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0087.0600
K0087.060003
K0087.1200
K0087.120003
K0087.2500
K0087.250003
K0087.5000
K0087.500003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Farbe Komponente Handkraft FH
(N)
Spannkraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
R
(mm)

46.55 €

1 4 Arbeitstage 32blau14030006000892536.5-4633.423125.514631273830M895

46.55 €

1 4 Arbeitstage 32rot14030006000892536.5-4633.423125.514631273830M895

74.21 €

1 4 Arbeitstage 50blau15050001200013383541614132188.520881885540M10143

74.21 €

1 4 Arbeitstage 50rot15050001200013383541614132188.520881885540M10143

121.49 €

1 4 Arbeitstage 75blau1705000250001971145458254412210.32510830010360M12200

121.49 €

1 4 Arbeitstage 75rot1705000250001971145458254412210.32510830010360M12200

180.76 €

1 4 Arbeitstage 100blau2007000500002541070708557502810.33012739013660M16245

186.00 €

1 4 Arbeitstage 100rot2007000500002541070708557502810.33012739013660M16245

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Stahl Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper phosphatiert
Material Komponente Kunststoff Öffnungswinkel Griff 185° Griff Griff fest

Technischer Support