Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0088.1200
Teilenummer
|
---|
K0088.1200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | Farbe Komponente | Handkraft FH (N) | Spannkraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | M (mm) | Schubstange ausgefahren / Spannkraft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | blau | 150 | 9300 | 12000 | 133 | 8 | 35 | 41 | 61 | 41 | 32 | 18 | 8.5 | 20 | 196 | 188 | 55 | 40 | 106 | M10 | 5mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N |
Loading...
Grundwerkstoff | Stahl | Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | phosphatiert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Kunststoff | Öffnungswinkel Griff | 185° | Griff | Griff umsteckbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner schwere Ausführung mit umsteckbarem Handhebel (K0088), die Teilenummer ist K0088.1200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0088.1200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub S(mm)
Farbe Komponente
Handkraft FH(N)
Spannkraft F1(N)
Haltekraft F2(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
C1(mm)
C2(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
M(mm)
Schubstange ausgefahren / Spannkraft
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0088.0600 |
K0088.060003 |
K0088.120003 |
K0088.2500 |
K0088.250003 |
K0088.5000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub S (mm) | Farbe Komponente | Handkraft FH (N) | Spannkraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | M (mm) | Schubstange ausgefahren / Spannkraft |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | blau | 140 | 5800 | 6000 | 89 | 25 | 36.5 | - | 46 | 33.4 | 23 | 12 | 5.5 | 14 | 127 | 127 | 38 | 30 | 65 | M8 | 5mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,31mm/1900N, 32mm/5800N | ||
60.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | rot | 140 | 5800 | 6000 | 89 | 25 | 36.5 | - | 46 | 33.4 | 23 | 12 | 5.5 | 14 | 127 | 127 | 38 | 30 | 65 | M8 | 5mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N,31mm/1900N, 32mm/5800N | ||
98.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | rot | 150 | 9300 | 12000 | 133 | 8 | 35 | 41 | 61 | 41 | 32 | 18 | 8.5 | 20 | 196 | 188 | 55 | 40 | 106 | M10 | 5mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N,35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N | ||
144.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | blau | 170 | 11000 | 25000 | 197 | 11 | 45 | 45 | 82 | 54 | 41 | 22 | 10.3 | 25 | 270 | 300 | 103 | 60 | 125 | M12 | 10mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N,70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N | ||
144.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | rot | 170 | 11000 | 25000 | 197 | 11 | 45 | 45 | 82 | 54 | 41 | 22 | 10.3 | 25 | 270 | 300 | 103 | 60 | 125 | M12 | 10mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N,70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N | ||
224.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | blau | 200 | 12100 | 50000 | 254 | 10 | 70 | 70 | 85 | 57 | 50 | 28 | 10.3 | 30 | 360 | 390 | 136 | 60 | 155 | M16 | 10mm/1800N, 20mm/1100N, 30mm/750N, 40mm/800N, 50mm/820N, 70mm/1000N,80mm/1300N, 90mm/1900N, 95mm/2500N, 97mm/3100N, 99mm/4500N, 100mm/12100N |