Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1546.04000
Teilenummer
|
---|
K1546.04000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | Öffnungswinkel Griff | Handkraft FH (N) | Spannkraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | M (mm) | M1 (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 185° | 180 | 2000 | 4000 | 28 | 15.5 | 64 | 45 | 30 | 8.5 | 16 | 120 | 173 | 59.5 | 17.5 | 20 | M10 | M24x1.5 | 90 | 4.5 |
Loading...
Grundwerkstoff | Stahl | Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt und passiviert |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Kunststoff | Farbe Komponente | rot | Ausführung 2 | mit Konsole |
B(mm) | 30 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schubstangenspanner mit Konsole (K1546), die Teilenummer ist K1546.04000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1546.04000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub S(mm)
Öffnungswinkel Griff
Handkraft FH(N)
Spannkraft F1(N)
Haltekraft F2(N)
A1(mm)
A2(mm)
B1(mm)
B2(mm)
C1(mm)
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
M(mm)
M1(mm)
R(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K1546.02400 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub S (mm) | Öffnungswinkel Griff | Handkraft FH (N) | Spannkraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | M (mm) | M1 (mm) | R (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 190° | 150 | 1200 | 2400 | 22.4 | 13.4 | 57 | 42 | 25 | 6.5 | 11 | 85 | 136 | 51 | 13 | 12 | M6 | M20x1.5 | 60 | 4 |