Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K0017.04035
Teilenummer
|
---|
K0017.04035 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Höhe (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M4 | M6 | 14 | 35 | 46 | 16 | 13 | 12 | 2.7 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Form-Typ | mit Vierkant |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhakenaufnahmen mit Vierkant / K0017 / Form A, die Teilenummer ist K0017.04035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K0017.04035.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
L=Höhe(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
Anzieh- drehmoment max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
K0017.06040 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | D (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Höhe (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | Anzieh- drehmoment max. (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M6 | M8 | 16 | 40 | 54 | 19 | 14 | 13 | 7 |