Stützschrauben / K0297

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0297.06006
K0297.06012
K0297.08008
K0297.08016
K0297.10010
K0297.10020
K0297.12012
K0297.12024
K0297.16016
K0297.16032
K0297.20020
K0297.20040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
E=Gewindelänge
(mm)
D
(mm)
C
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
B=Höhe
(mm)
SW1
(mm)
A
(mm)
G=Gewinde

8.00 €

1 4 Arbeitstage 25661337106M6

8.67 €

1 4 Arbeitstage 256121343106M6

8.38 €

1 4 Arbeitstage 30781345138M8

8.98 €

1 4 Arbeitstage 307161353138M8

10.88 €

1 4 Arbeitstage 4081017581710M10

11.05 €

1 4 Arbeitstage 4082017681710M10

14.56 €

1 4 Arbeitstage 50101219721912M12

14.80 €

1 4 Arbeitstage 50102419841912M12

18.50 €

1 4 Arbeitstage 60131624892416M16

18.68 €

1 4 Arbeitstage 601332241052416M16

26.62 €

1 4 Arbeitstage 801520361153020M20

29.54 €

1 4 Arbeitstage 801540361353020M20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Material (Aufnahme-/Auflagefläche) Stahl

Technischer Support