Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Festigkeitsklasse | Farbe Grundkörper | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Kugel-Ø (mm) | SW (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | schwarz | - | M6 | 3,2 | 10 | 20 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0,0061 | false | true | ||
10.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | schwarz | - | M6 | 3,2 | 10 | 30 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0,0077 | false | true | ||
10.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | schwarz | - | M6 | 3,2 | 10 | 40 | 16 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0,0100 | false | true | ||
11.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.9 | - | Stahl | M8 | 4,5 | 13 | 20 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 9 | - | - | - | ||
11.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.9 | - | Stahl | M8 | 4,5 | 13 | 35 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 9 | - | - | - | ||
11.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.9 | - | Stahl | M8 | 4,5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 9 | - | - | - | ||
12.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.9 | - | Stahl | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 12 | - | - | - | ||
12.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.9 | - | Stahl | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 12 | - | - | - | ||
12.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.9 | - | Stahl | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 12 | - | - | - | ||
14.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.9 | - | Stahl | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 18 | - | - | - | ||
14.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.9 | - | Stahl | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 18 | - | - | - | ||
14.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.9 | - | Stahl | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 18 | - | - | - | ||
18.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.9 | - | Stahl | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 36 | - | - | - | ||
18.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.9 | - | Stahl | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 36 | - | - | - | ||
19.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.9 | - | Stahl | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 36 | - | - | - | ||
26.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | schwarz | - | M20 | 13,5 | 30 | 50 | 7,5 | 20 | 15 | 17 | 60 | 0,1830 | false | true | ||
27.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | schwarz | - | M20 | 13,5 | 30 | 80 | 28 | 20 | 15 | 17 | 60 | 0,2540 | false | true | ||
27.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | schwarz | - | M20 | 13,5 | 30 | 100 | 48 | 20 | 15 | 17 | 60 | 0,3030 | false | true | ||
37.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | schwarz | - | M24 | 15,8 | 36 | 60 | 9 | 24 | 18 | 19 | 80 | 0,3250 | false | true | ||
39.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | schwarz | - | M24 | 15,8 | 36 | 90 | 30 | 24 | 18 | 19 | 80 | 0,4220 | false | true | ||
40.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | schwarz | - | M24 | 15,8 | 36 | 120 | 60 | 24 | 18 | 19 | 80 | 0,5280 | false | true |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Material Komponente | Wälzlagerstahl | Oberfläche Komponente | gehärtet und blank |
---|---|---|---|---|---|
Form | BV | Form-Typ | Kugel abgeflacht mit Verdrehsicherung | Gewindeart | Außengewinde |
Ausführung 1 | mit Kopf | Benennung | Kugeldruckschraube | Produkttyp | mit abgeflachter Kugel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Festigkeitsklasse
Farbe Grundkörper
Material (Aufnahme-/Auflagefläche)
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Kugel-Ø(mm)
SW(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften