Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Festigkeitsklasse | Farbe Grundkörper | Material Komponente | Oberfläche Komponente | Material (Aufnahme-/Auflagefläche) | Form | Form-Typ | D=Gewinde (mm) | D1 (mm) | L=Länge (mm) | Kugel-Ø (mm) | SW (mm) | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung) (kN) | Gewicht (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M4 | 1,4 | 5,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | - | - | - | ||
3.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M4 | 1,4 | 7,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | - | - | - | ||
3.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M4 | 1,4 | 9,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | - | - | - | ||
3.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M4 | 1,4 | 11,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | - | - | - | ||
3.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M4 | 1,4 | 15,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | - | - | - | ||
3.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M4 | 1,4 | 19,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | 0,0013 | false | true | ||
3.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M4 | 1,4 | 24,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | 0,0016 | false | true | ||
4.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M4 | 1,4 | 29,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | 0,0019 | false | true | ||
4.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M4 | 1,4 | 34,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | 0,0022 | false | true | ||
4.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M4 | 1,4 | 39,8 | 2,5 | 2 | 3,5 | 0,0025 | false | true | ||
3.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M5 | 2 | 7,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | - | - | - | ||
3.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M5 | 2 | 9,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | - | - | - | ||
3.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M5 | 2 | 11,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | - | - | - | ||
3.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M5 | 2 | 15,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | - | - | - | ||
3.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M5 | 2 | 19,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | - | - | - | ||
3.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M5 | 2 | 24,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | - | - | - | ||
4.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M5 | 2 | 29,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | 0,0033 | false | true | ||
4.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M5 | 2 | 34,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | 0,0040 | false | true | ||
4.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M5 | 2 | 39,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | 0,0047 | false | true | ||
5.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M5 | 2 | 49,6 | 3 | 2,5 | 4,5 | 0,0053 | false | true | ||
3.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M6 | 3 | 8,1 | 4 | 3 | 9 | 0,0010 | false | true | ||
3.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M6 | 3 | 10,1 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | ||
3.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | ||
3.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | ||
3.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | ||
3.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | ||
3.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M6 | 3 | 30,1 | 4 | 3 | 9 | 0,0044 | false | true | ||
3.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M6 | 3 | 35,1 | 4 | 3 | 9 | 0,0051 | false | true | ||
4.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M6 | 3 | 40,1 | 4 | 3 | 9 | 0,0058 | false | true | ||
3.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M6 | 3 | 50,1 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | ||
3.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M6 | 3 | 60,1 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | ||
4.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M6 | 3 | 80,1 | 4 | 3 | 9 | - | - | - | ||
3.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M8 | 4,1 | 10,3 | 5,5 | 4 | 10 | - | - | - | ||
3.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M8 | 4,1 | 12,3 | 5,5 | 4 | 10 | - | - | - | ||
3.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 15 | - | - | - | ||
3.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 15 | - | - | - | ||
3.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 15 | - | - | - | ||
3.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 15 | - | - | - | ||
3.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M8 | 4,1 | 35,3 | 5,5 | 4 | 15 | 0,0065 | false | true | ||
3.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M8 | 4,1 | 40,3 | 5,5 | 4 | 15 | 0,0072 | false | true | ||
3.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M8 | 4,1 | 50,3 | 5,5 | 4 | 15 | - | - | - | ||
3.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M8 | 4,1 | 60,3 | 5,5 | 4 | 15 | - | - | - | ||
3.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M8 | 4,1 | 80,3 | 5,5 | 4 | 15 | - | - | - | ||
4.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M10 | 5,6 | 12,3 | 7 | 5 | 20 | - | - | - | ||
4.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M10 | 5,6 | 16,3 | 7 | 5 | 20 | - | - | - | ||
4.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 20 | - | - | - | ||
4.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 20 | - | - | - | ||
4.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M10 | 5,6 | 30,3 | 7 | 5 | 20 | 0,0125 | false | true | ||
4.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 20 | - | - | - | ||
4.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M10 | 5,6 | 40,3 | 7 | 5 | 20 | 0,0180 | false | true | ||
5.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M10 | 5,6 | 50,3 | 7 | 5 | 20 | 0,0240 | false | true | ||
6.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M10 | 5,6 | 60,3 | 7 | 5 | 20 | 0,0300 | false | true | ||
5.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M12 | 7 | 16,2 | 8,5 | 6 | 30 | - | - | - | ||
5.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 30 | - | - | - | ||
5.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M12 | 7 | 25,2 | 8,5 | 6 | 30 | 0,0145 | false | true | ||
6.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 30 | - | - | - | ||
6.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M12 | 7 | 35,2 | 8,5 | 6 | 30 | 0,0190 | false | true | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | - | Stahl | B | Kugel aus Stahl | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 30 | - | - | - | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M12 | 7 | 50,2 | 8,5 | 6 | 30 | 0,0320 | false | true | ||
7.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 10.9 | - | Wälzlagerstahl | gehärtet und blank | - | B | Kugel aus Stahl | M12 | 7 | 60,2 | 8,5 | 6 | 30 | 0,0400 | false | true |
Loading...
Gewindeart | Außengewinde | Ausführung 1 | ohne Kopf | Benennung | Kugeldruckschraube |
---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | mit abgeflachter Kugel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Festigkeitsklasse
Farbe Grundkörper
Material Komponente
Oberfläche Komponente
Material (Aufnahme-/Auflagefläche)
Form
Form-Typ
D=Gewinde(mm)
D1(mm)
L=Länge(mm)
Kugel-Ø(mm)
SW(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)(kN)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften