Haltestücke Aluminium Form A (K0638)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0638.306
K0638.3061
K0638.308
K0638.3081
K0638.310
K0638.3101
K0638.312
K0638.3121
K0638.316
K0638.3161
K0638.320
K0638.3201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
T
(mm)

3.00 €

1 4 Arbeitstage 2010M64.5813303.2

3.00 €

1 4 Arbeitstage 2010M6x0,754.5813303.2

3.00 €

1 4 Arbeitstage 2010M84.5813303.2

3.00 €

1 4 Arbeitstage 2010M8x14.5813303.2

3.59 €

1 4 Arbeitstage 2412M105.51018373.9

3.59 €

1 4 Arbeitstage 2412M10x15.51018373.9

3.59 €

1 4 Arbeitstage 2412M125.51018373.9

3.59 €

1 4 Arbeitstage 2412M12x1,55.51018373.9

4.70 €

1 4 Arbeitstage 3215M165.51025463.9

4.70 €

1 4 Arbeitstage 3215M16x1,55.51025463.9

4.70 €

1 4 Arbeitstage 3215M205.51025463.9

4.70 €

1 4 Arbeitstage 3215M20x1,55.51025463.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Farbe Grundkörper schwarz Form A
Form-Typ Befestigungsbohrung parallel zum Gewinde

Technischer Support